Módulo de densidad de potencia para servidores de Datacenter
00:02:40
|
17 APR 2025
El TPSM831D31 permite a los ingenieros desarrollar una solución de alimentación para sus ASIC o FPGA de alta corriente sin el tiempo ni la experiencia energética que normalmente son necesarios para diseñar con controladores multifásicos. Este módulo de salida doble de 120 A+40 A está diseñado para alimentar los tipos de procesadores que se utilizarían en conmutadores de centros de datos, servidores, enrutadores y tantas otras aplicaciones de procesamiento intenso.
Medios
This video is part of a series
-
Multifase 101
video-playlist (5 videos)