¿Qué es el protocolo de enlace de detección de alta velocidad USB 2.0?
00:04:46
|
05 FEB 2025
En esta serie de TI Precision labs, analizaremos la detección de intercambio de alta velocidad del bus serie universal o USB 2.0. Se proporciona una explicación detallada de cómo los hosts y dispositivos USB 2.0 con capacidad de alta velocidad completan el intercambio para pasar del funcionamiento USB a máxima velocidad al funcionamiento USB de alta velocidad.
Medios
download Presentation & quiz-
arrow-right Mejore la integridad de la señal del sistema al tiempo que simplifica la entrega de datos y energía con los dispositivos USB de TI -
arrow-right Mejore la integridad de la señal USB y optimice el enrutamiento de la señal mediante el uso de recontroladores y multiplexores USB -
arrow-right Encuentre transceptores, SerDes y acondicionadores de señal de Texas Instruments para más de 20 protocolos -
arrow-right Descargue e instale TINA-TI, el simulador preferido utilizado exclusivamente con TI Precision Labs.
This video is part of a series
-
SeriePrecision labs: USB
video-playlist (7 videos)