Página principal
Videoteca

Construya una estación de carga de EV inteligente con comunicación de vehículo a red (V2G)

00:02:17 | 05 FEB 2025
Tome las riendas del diseño de su estación de carga de EV inteligente con los nuevos procesadores AM62x de baja potencia de TI, que cuentan con tecnología de IA avanzada basada en Arm® y opciones de conectividad robustas para una transferencia de datos rápida, flexible y segura. En esta demostración se utiliza la norma ISO-15118 y se muestra el módulo WiFi WL1837MOD de TI para la autenticación del usuario, el cifrado y la gestión de la carga.

Medios

  • arrow-right Descargue la demostración y la guía del usuario
  • arrow-right Obtenga más información sobre los procesadores AM62
  • arrow-right Más información sobre el módulo 8 WiLinkTM™