Página principal
Videoteca

Soluciones analógicas de precisión para el seminario web de subsistemas de satélite

01:01:37 | 05 FEB 2025

Las aplicaciones espaciales son uno de los ámbitos de la electrónica más exigentes. Las soluciones satelitales deben ser resistentes a la radiación, tener una larga vida útil y cumplir los estrictos requisitos de potencia y peso. Esto es aplicable sobre todo a la electrónica analógica.

En este seminario web descubriremos cómo las piezas analógicas, espaciales y de precisión mejoradas facilitan el trabajo del diseñador. Conoceremos el entorno de soporte y simulación de Texas Instruments para diseñar una parte frontal analógica para un sistema de adquisición de datos de precisión.

Profundizaremos en varios ejemplos de diseño relacionados con la monitorización del estado de los satélites, la telemetría y el control:

  • Detección rápida de eventos de sobrecorriente que crea una señal de alerta en 5µs
  • Circuito de accionamiento del refrigerador termoeléctrico lineal (TEC) con alta precisión y estabilidad y emisiones de ruido minimizadas
  • Mediciones de corriente a partir de corrientes muy bajas de solo unos pocos microamperios de hasta 2 A bidireccionales con una precisión superior al 0.5 %

Medios

  • downloadPresentación
  • download Productos espaciales de TI
  • download Manual de diseño de circuitos espaciales
  • download Diseño de partes frontales analógicas con el panorama de herramientas de Texas Instruments
  • arrow-right Diseño versátil de referencia de plataforma de control y monitoreo del estado de los satélites con <1 % de precisión TIDA-010197
download

Explorar videos

Ver todos los videos
Ver todos los videos
Productos
Aplicaciones
  • Automotriz
  • Equipos de comunicación
  • Centro de datos
  • Industrial
  • Electrónica personal