Actualización de nuevos productos: Acelere el tiempo de comercialización y aumente la densidad de potencia con estos bus pin a pin
00:17:02
|
31 OCT 2024
En esta sesión, descubrirá las últimas ediciones que realizamos en nuestra familia de módulos buck que permiten una compatibilidad de pin a pin con una gama de tensiones de entrada y corrientes de salida. Algunos de los temas específicos son los siguientes:
• Las ventajas de utilizar una solución de módulo buck frente a un convertidor independiente
• Información general del TPSM33625 (36 V de tensión de entrada [Vin], 2.5 A de corriente de salida [Iout]) y TPSM365R6 (65 V de tensión de entrada [Vin], 600 mA de corriente de salida [Iout])
• Últimos avances en tecnología de módulos buck
Medios
This video is part of a series
-
2023 Nueva serie de seminarios web de actualización de productos
video-playlist (27 videos)