Par motor automático en los controladores de paso
00:11:33
|
31 OCT 2024
En este video, se analiza la función de par motor automático de la familia DRV8462, DRV8461 y DRV8452 de controladores de paso DRV846x integrados. Se describe el principio de funcionamiento del par automático y se incluye una demostración en vivo de la configuración en tres pasos del par automático utilizando un DRV8462EVM y una interfaz gráfica de usuario (GUI) con un motor de paso NEMA17 de uso general.
Medios
download Presentación-
arrow-right Más información sobre nuestros controladores para motores de paso -
download Más información sobre la reducción en la pérdida de potencia de los sistemas de motor de paso mediante el uso de un par motor automático -
download Más información sobre los transistores de efecto de campo (FET) integrados frente a los FET externos -
download Más información sobre la tecnología de sintonización inteligente
This video is part of a series
-
Serie Precision Labs: motores paso a paso
video-playlist (10 videos)