Página principal
Videoteca

Práctica de ADC: Muestreo de sensores de temperatura internos y externos

00:14:59 | 05 FEB 2025

Hay un termistor lineal TMP61 con precisión del 1 % en el LaunchPad LP-MSPM0L1036. Con una precisión del 0.1 %, una resistencia de precisión de 10 ppm/C, combinada con medios de calibración, puede obtener una medición de temperatura de alta precisión. La rutina muestra cómo medir un sensor de temperatura con un ADC.

Medios

  • arrow-right Más información sobre LP-MSPM0L1306
  • arrow-right Obtenga más información sobre el kit de desarrollo de software de MSPM0