Página principal
Videoteca

Práctica de ADC: Muestreo de DMA de alta velocidad y dos canales

00:10:07 | 05 FEB 2025

Una vez configurado el DMA, los datos de los registros de periféricos se pueden mover automáticamente a la ubicación de memoria especificada sin pasar por la CPU. La tarea de este ejemplo es producir una señal codificada ortogonal a través de PA17 y PA18, que transmite el DMA a una matriz especificada mediante el muestreo PA24 y PA21. Exporte datos del gráfico y restaure la forma de onda ortogonal mediante Excel. El asistente en serie muestra 1000 datos en serie y las formas de onda ortogonales que se restauraron en Excel. 

Medios

  • arrow-right Más información sobre LP-MSPM0L1306
  • arrow-right Más información sobre el kit de desarrollo de software de MSPM0