設計と開発

設計と開発

TI のアナログ製品と組込み製品を使用すると、市場投入に必要なものをすべて入手できます。

TI のすべてのアナログ製品と組込みデバイスで、製品選択ツールやシミュレーション ツールから、評価用ハードウェアやソフトウェア開発キット (SDK) に至るまで、関連する設計リソースを入手できます。これらのリソースは、評価、プロトタイプ製作、開発、量産開始をできるだけ迅速に実施できるように、特化型の設計を採用しています。TI の包括的なパートナー ネットワーク、複数のトレーニング コンテンツを収録したライブラリ、直接の技術サポートと組み合わせると、設計サイクル全体でアナログと組込みに関する TI の専門知識を活用できます。

教育用コンテンツ

TI のエンジニアが他のエンジニアのために制作した、強力な技術的詳細情報

電源設計セミナー (PSDS:パワー サプライ デザイン セミナー) 2022 は、6 週間にわたって開催する無料ウェビナー シリーズです

TI プレシジョン ラボ (TIPL) は、アナログ シグナル チェーンと組込みプロセッシングの設計者向けの最も包括的なオンライン クラスです

新製品や新技術から、アプリケーションやシステム レベルの設計に至るまで、さまざまなトピックを TI のエキスパートが取り扱うウェビナーにご参加ください

各種 Academy は、製品ファミリに合わせてカスタマイズ済みの包括的な対話型トレーニング コンテンツを公開しています

TI のセミナーに参加すると、TI のさまざまな社内エキスパートに接触し、多様なトピックにまたがる最新の革新、テクノロジー、製品に関してエキスパートが公開する知識を目にすることができます

TI のビデオ ライブラリを検索すると、TI の会社概要、また、TI の製品、開発ツール、ソフトウェア、リファレンス デザインを使用して開発中アプリケーションの設計を進める方法を確認できます

主なツール

設計ツールと開発ツール
CCStudio™ 開発エコシステム
CCStudio™ 開発エコシステムは、統合された生成 AI を備えた高品質で無償の開発ツール群からなる統合スイートであり、組込み開発を加速します。
設計ツール
カスタマイズ済みの電源とアクティブ フィルタ回路を製作可能

WEBENCH® Circuit Designer を使用すると、開発中のシステム要件に基づいて、カスタマイズ済みの電源とアクティブ フィルタ回路を製作できます。この環境では、エンド ツー エンド (自己完結型) の選定、設計、シミュレーション機能が利用できるため、設計プロセスの全フェーズを通じて時間を節減できます。

設計に役立つ TI の以下の各種ツールをご活用ください。

 

シミュレーション・ツール
TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)