検証とテストが完了したハードウェア キットとボードで構成されたこちらのエコシステムを採用すると、設計や開発プロセスのあらゆる段階で時間とリソースを最大限に活用できます。 設計のプロトタイプ製作と反復的な業務を迅速に行い、コンセプトから生産までの障害を取り除きます。TI ボードを接続するだけで動作させることが可能です。

TI のハードウェアを活用する設計の利点

多様なデバイスに対応したボード
拡張可能なシステム
スケーラブルな統合型ソフトウェア

LaunchPad™ 開発キットとは?

LaunchPad™ 開発キットを使用すると、マイコンをフレキシブルに評価できるモジュール型のエコシステムを活用して、多様なマイコン (MCU) の評価を開始することができます。多様な低コスト キットや特定用途向けのブースタパック プラグイン モジュールのいずれかを選定し、開発中の設計で機能をさらに拡張して開発を開始することができます。  スケーラブルなソフトウェア ツールを使用して、LaunchPad 開発キットのプログラミングを複数のレベルから始めることができます。

 

スタータ キットとは

TI の Arm® ベース プロセッサ スタータ キットは、スタンドアロンのテスト / 開発プラットフォームであり、開発中の設計の評価とプロトタイプ製作を迅速化する目的で使用できます。これらのキットは、有線 / ワイヤレス接続、拡張ヘッダ、複数のブート オプション、フレキシブルなデバッグ機能を搭載しており、評価を迅速に進めるのに役立ちます。各種スタータ キットには、Linux と RTOS で利用できる事前ビルド済みソフトウェア イメージも付属しており、パートナーのデモを活用して拡張することも可能です。そのため、カスタム ハードウェアの設計中と設計後に設計効率を最大限に高めることができます。

必要な機能を搭載した多様な評価ボード

当社のアナログ製品と組み込み製品向けの評価基板 (EVM) を採用すると、プロトタイプ製作から製造までお客様のお役に立つ、デバイスの多様な機能とインターフェイスにアクセスできます。さらに、当社の EVM は最大のフレキシビリティを実現しているため、お客様は制限を課されずにソフトウェアを開発するのに役立ち、性能向上を実現するための視野を確保できます。 

お客様の SoC、プロセッサ、その他の組み込みデバイスに合わせた電源ソリューションをご覧ください

現在最も普及している SoC、プロセッサ、FPGA などに対応した TI の優れた各種リファレンス デザインを活用すると、電源設計を簡素化できます。複数の電源レールを管理するのは複雑で時間を要することがありますが、TI の既製ソリューションにより推測作業が不要になり、製品の市場投入を早めることができます。各リファレンス デザインは、効率、信頼性、性能が最適化されており、お客様の特定のデバイスに合わせた信頼できる設計の出発点を提供します。高性能 FPGA に電力を供給する場合でも、低消費電力組み込みプロセッサに電力を供給する場合でも、TI.com で適切なソリューションを迅速かつ安心して見つけることができます。

パワー ソリューションを検索
4,000+
開発キットとボード
2,500+
リファレンス デザイン
100+
パートナーからのリソース

Find product-specific hardware development tools

Our product pages provide dozens of product-specific tools and resources to help you evaluate, design, develop and get to market faster.