コミュニティ ベースのソフトウェアの力

TI は、ソフトウェアの設計と開発に対するアップストリーム優先のアプローチと信頼できる長期サポートを中心としたコラボレーション文化を重視しています。

オープン ソース ソフトウェアで TI を選ぶ理由

開発の迅速化
業界標準
継続的な改善

主なオープン ソース プロジェクト

オープン ソースをサポートし、革新的なエコシステムに貢献

TI は 20 年以上にわたってオープン ソース ソフトウェアを支援してきました。TI は引き続き、Linux カーネル、Yocto、U-Boot、Zephyr など、60 種類以上のオープン ソース プロジェクトに積極的に取り組んでいます。

AutoSD

TI は、コミュニティ ベースのバイナリ ディストリビューションである AutoSD に定期的に貢献しており、今後登場する見込みである Red Hat 車載オペレーティング システムの開発中プレビューも提供しています。

Buildroot

Buildroot はクロス コンパイル ツールチェーンであり、組込みシステム向けに、複数のターゲット プラットフォームにまたがる軽量かつブート可能な Linux 環境の構築によく使用されています。TI は自社の組込みデバイスに関連するサポートを提供しており、開発者は迅速かつ容易な開発に役立つオプションを入手できます。 

Debian

Debian は Linux の基本的なディストリビューションであり、多様なソフトウェア パッケージ、幅広いサポート対象アーキテクチャ、円滑なアップデート プロセスという特長が多くの状況で活用されています。TI は、自社組込みデバイスの既存製品と今後登場する製品の両方で Debian をサポートすることを重視しています。 

FreeRTOS

FreeRTOS は、少ないメモリ使用量、高速な実行時間、最先端の RTOS (リアルタイム OS) 機能という特長で市場をリードする組込みシステム向け RTOS です。

Linux カーネル

TI は Linux カーネルに貢献する有力企業の一つであり、アーキテクチャの改善、バグの修正、ドライバ、コア テクノロジーに取り組み、共同開発を行っています。

Matter

Matter は、より多くのオブジェクト (製品) の間での接続確立、メーカーの開発のシンプル化、消費者にとっての互換性の向上を目的として CSA (Connectivity Standards Alliance) が主導している規格です。

リアルタイム Linux

TI は、リアルタイム (RT) Linux プロジェクトを支援しており、メンテナーが RT の開発、長期サポート、未来を見据えた研究を継続できるように、メインラインへのプリエンプト RT の統合に関わる活動の調整に取り組んでいます。

ThreadX

リソースに制約のあるデバイスで高信頼性と超高速のパフォーマンスを実現する、小規模であっても強力なオペレーティング システムを含む高度な組込み向け開発スイートです。

Trusted Firmware

Trusted Firmware は、Armv8-A、Armv9-A、Armv8-M に対応するセキュア ソフトウェアのリファレンス実装を提示します。これは SoC (システム オン チップ) 開発者と OEM 各社にとって、該当の Arm 仕様に準拠した、信頼できるリファレンス コード ベースになります。

U-Boot

U-Boot は、各種組込みデバイスで使用できるオープン ソースのブート ローダであり、低水準ハードウェアのさまざまな初期化タスクの実行や、デバイスのオペレーティング システムの起動に活用できます。TI は一貫して、コード レビュー、機能の改善、バグ修正に携わっています。

Yocto

Yocto Project (YP) はオープン ソースのコラボレーション プロジェクトであり、開発者がハードウェア アーキテクチャにかかわりなく、Linux ベースのカスタム システムを製作するのに役立ちます。

Zephyr

Zephyr は、コネクテッド (ネットワーク接続型) 組込みデバイス向けの設計を採用した、コミュニティ重視のモジュール型 RTOS です。TI は定期的にアップストリーム向けのサポートを行う、Zephyr コミュニティの貢献メンバーです。

GitHub に公開済みの TI のオープン ソース ソフトウェア

GitHub プロジェクト

TI の GitHub リポジトリを使用すると、ソフトウェア製品リリースにアクセスし、貢献することができます。

GitHub サンドボックス

TI の Github サンドボックスを使用すると、製品として正式リリースされていないプロジェクトを参照できます。

主なコミュニティ ソフトウェア パートナー

主なコミュニティ ソリューション パートナー