相互運用可能、オープン規格、セキュア、そしてシンプルにMatter は、ロイヤリティ フリーの規格であり、互いに互換性のあるデバイスとシステムを接続できます。Matter は Thread と Wi-Fi® の各ネットワーク レイヤで動作し、Bluetooth® Low Energy を使用してコミッショニングを実行します。 Matter ソリューションは、Apple® Homekit®、Google Assistant™、Amazon Alexa、Samsung SmartThings などの主要なスマートハウス エコシステムとの相互運用性を実現する見込みです。
Matter プロトコルで TI 製品を選択する理由
動作している Matter を見る
Matter のデモ:Thread 上の Matter やチャネル サウンディング機能をサポートするスマート電子ロック
Bluetooth チャネル サウンディング機能を使用した距離測定と Thread 上で動作する Matter を採用した、TI の CC2755 ワイヤレス マイコンのワイヤレス機能をご紹介します。
Matter のデモ:コネクテッド (ネットワーク接続型) 製品向けの統合型規格
これは、TI の SimpleLink ワイヤレス マイコン プラットフォームをベースとして使用する、新しい Matter 規格のデモです。Matter は、互換性のある各種デバイスやシステムを相互接続するための単一の統合接続規格を実現します。
TI のワイヤレス マイコン上で Matter プロトコルを使用
TI と標準的なスマート ホーム エコシステムの間に暫定的な相互運用性があることを提示します。TI がどのような方法で Matter を具体化しているのかご覧ください。このビデオは、スマート ホーム デバイスの寿命について解説します。
Matter 製品ラインアップ
TI の SimpleLink™ 製品ラインアップは超低消費電力という特性を実現しており、Thread を土台として動作する Matter 対応デバイス向けに、高品質のワイヤレス ハードウェアとソフトウェアを提供します。TI は、Matter に対応できる包括的な Thread エコシステムをサポートする目的で、幅広いハードウェアを提供しています。これらに該当するのは、シングルチップ使用事例向けの大容量メモリ デバイスや、ゲートウェイ アプリケーション用途でホスト マイコンや MPU との組み合わせを想定して最適化を行ったワイヤレス コプロセッサなどです。開発中のアプリケーションに適した価格で製品を選定できます。
| CC2755P20 | CC2755P10 | CC2755R10 | CC2340R5 | |
| プロトコル | Bluetooth® Low Energy Matter Thread Zigbee | Bluetooth® Low Energy Matter Thread Zigbee | Bluetooth® Low Energy Matter Thread Zigbee | Bluetooth®Low Energy Thread Zigbee 独自の 2.4GHz |
| Matter の使用事例 | Matterゲートウェイ (Thread RCP) Matter エンド デバイス | Matterゲートウェイ (Thread RCP) Matter エンド デバイス | Matterゲートウェイ (Thread RCP) Matter エンド デバイス | Matter ゲートウェイ (Thread RCP) |
| フラッシュ メモリ (KB) | 2048 | 1024 | 1024 | 512 |
| RAM (KB) | 288 | 162 | 162 | 64 |
| 最大出力電力 (dBM) | +20 | +20 | +10 | +8 |
| セキュリティ機能 | 暗号化アクセラレータ セキュア キー ストレージ TrustZone® 電圧グリッチ モニタ | 暗号化アクセラレータ セキュア キー ストレージ TrustZone® 電圧グリッチ モニタ | 暗号化アクセラレータ セキュア キー ストレージ TrustZone® 電圧グリッチ モニタ | 暗号化アクセラレータ |
Matter をサポートする TI の各種 Wi-Fi デバイスは、セキュリティ機能と低消費電力機能を搭載しています。これらの Wi-Fi CERTIFIED™ デバイスは、230 以上のアクセス ポイントとの組み合わせをテスト済みであり、世界各地で堅牢性と信頼性の高い接続機能を確保しています。TI の各種 SimpleLink マイコンは、30 以上のセキュリティ イネーブラと、Wi-Fi 接続向けのマルチレイヤ セキュリティ アプローチを採用しているため、データの保護に役立ちます。
| CC3301 | CC3351 | CC3501E | CC3551E | |
| 説明 | SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 および Bluetooth® Low Energy 5.4 コンパニオン IC | SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy 5.4 コンパニオン IC | SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy 5.4 対応ワイヤレス マイコン | SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy 5.4 対応ワイヤレス マイコン |
| プロトコル | Wi-Fi BLE Matter | Wi-Fi BLE Matter | Wi-Fi BLE | Wi-Fi BLE |
| デバイスの特長 | 802.11ax、AP、Bluetooth Low Energy、COEX、マルチロール、STA | 802.11ax、AP、Bluetooth Low Energy、COEX、マルチロール、STA | 802.11ax、AP、Bluetooth Low Energy、COEX、マルチロール、STA | 802.11ax、AP、Bluetooth Low Energy、COEX、マルチロール、STA |
| スループット (最大 UDP) (Mbps) | 65 | 65 | 20 | 20 |
| セキュリティ機能 | FW 認証およびアンチロールバック保護、ネットワーク セキュリティ (WPA3)、セキュアなホスト インターフェイス | FW 認証およびアンチロールバック保護、ネットワーク セキュリティ (WPA3)、セキュアなホスト インターフェイス | 信頼できる実行環境向けの Arm TrustZone、暗号化アクセラレーション (RNG)、デバッグ セキュリティ、FW 認証とアンチロールバック保護、ネットワーク セキュリティ (WPA3)、PSA Level 1 および 2 対応、セキュア ブート、セキュア キー ストレージ、デバイス ID | 信頼できる実行環境向けの Arm TrustZone、暗号化アクセラレーション (RNG)、デバッグ セキュリティ、FW 認証とアンチロールバック保護、ネットワーク セキュリティ (WPA3)、PSA Level 1 および 2 対応、セキュア ブート、セキュア キー ストレージ、デバイス ID |
開始
Matter SimpleLink Academy
ハードウェア
CC2745R10-Q1 SimpleLink™ 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
この LaunchPad™ 開発キットを採用すると、パワー アンプと、2.4GHz の動作をサポートするための無線サポートを搭載した各種デバイス向けの開発を迅速化できます。この LaunchPad は、1 個の AEC-Q100 準拠ワイヤレス マイコン (MCU) を搭載しています。このマイコンは、車載アプリケーションに適した Bluetooth® Low Energy (5.3 および今後登場するバージョン) をサポートします。これは分割型 LaunchPad™ 開発キットであり、XDS デバッガは付属していません。推奨デバッガは、LP-XDS110 または LP-XDS110ET です。
2.4GHz マルチスタンダード ワイヤレス MCU で構成された CC2340R SimpleLink™ ファミリ向けの LaunchPad™ 開発キット
CC3235SF Wi-Fi® SimpleLink™ マイコン向け、デュアルバンド LaunchPad™ 開発キット
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235SF デュアル バンド LaunchPad™ 開発キット (LAUNCHXL-CC3235SF) はシングルチップ セキュリティ ソリューション / ワイヤレス マイコン (MCU) である CC3235SF を使用しています。このマイコンはユーザー アプリケーション専用 ARM® cortex®-M4 マイコンのほか、2.4GHz/5GHz Wi-Fi、インターネット、セキュリティ プロトコルを実行するネットワーク プロセッサを搭載しています。LAUNCHXL-CC3235SF は、オンボード (...)
CC2745R10-Q1 SimpleLink™ 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
この LaunchPad™ 開発キットを採用すると、パワー アンプと、2.4GHz の動作をサポートするための無線サポートを搭載した各種デバイス向けの開発を迅速化できます。この LaunchPad は、1 個の AEC-Q100 準拠ワイヤレス マイコン (MCU) を搭載しています。このマイコンは、車載アプリケーションに適した Bluetooth® Low Energy (5.3 および今後登場するバージョン) をサポートします。これは分割型 LaunchPad™ 開発キットであり、XDS デバッガは付属していません。推奨デバッガは、LP-XDS110 または LP-XDS110ET です。
ソフトウェア
SimpleLink™ 低消費電力 SDK (ソフトウェア開発キット)
SimpleLink™ 低消費電力 SDK は、CC13xx、CC23xx、CC26xx、および CC27xx の製品ファミリに対応しています。これらの SDK は、SimpleLink CC13xx、CC23xx、CC26xx、CC27xx のワイヤレス MCU 上で、Bluetooth® Low Energy、Mesh、Zigbee®、Matter、Thread、802.15.4 ベース、独自仕様、マルチプロトコルの各ソリューションを含む、Sub-1GHz および 2.4GHz アプリケーションの開発に対応した包括的なソフトウェア パッケージを提供します。
SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx ソフトウェア開発キット(SDK)
SimpleLink™ Wi-Fi® CC32XX SDK には CC3220/CC3235 の各プログラマブル・マイコン向けドライバと、ソリューションの使用に必要な技術資料が付属しています。また、フラッシュ・プログラマや、ソフトウェアのフラッシュとネットワーク構成やソフトウェア・パラメータの設定(SSID、アクセス・ポイント・チャネル、ネットワーク・プロファイルなど)を行うためのコマンド・ライン・ツール、システム・ファイル、およびユーザー・ファイル(証明書、Webページなど)も含まれています。この SDK は TI の SimpleLink Wi-Fi (...)