Thread を採用すると、スマート ビル製品からクラウドまで、標準に基づくワイヤレス接続を実現できます。

20 年以上にわたって各種コネクティビティ デバイスの開発経験を積んできた TI は、以下の点でお客様のお役に立ちます。

  • Thread をベースとする、低消費電力のコネクテッド (ネットワーク接続型) ビル オートメーション システムを製作できます。このシステムは、多様なセンサやコントローラとリンクし、リモート監視とリモート制御をセキュアな方法で実現することができます。
  • Thread 対応デバイスを各種 IPv6 ネットワークに容易に接続できます。
  • 複数のセンサを接続し、屋内環境を最適に制御することができます。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDM-LOWEND-IHD – ワイヤレス RF 通信機能付きでセグメント LCD ベースのローエンド家庭用ディスプレイ
製品
  • CC2652R7 – 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
ハードウェア開発
ソフトウェア開発