高効率降圧ソリューション。高効率の DC/DC 降圧スイッチング レギュレータと低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータで構成された TI の製品ラインアップは、合計 7,000 種類以上のデバイスを取り揃えています。コントローラ IC のフレキシビリティを兼ね備えた降圧コンバータから、高集積の降圧パワー モジュールや、ノイズに敏感な負荷向けに電源ノイズをフィルタリングする設計の LDO リニア レギュレータに至るまで、多様な製品があります。1V ~ 100V の入力電圧範囲と、50mA ~ 420A の出力電流範囲に対応する TI の降圧型電圧レギュレータは、開発中システムの要件を満たすことができます。

カテゴリ別の参照


パワー モジュール (磁気素子内蔵)

降圧 DC/DC 電圧変換用の最小かつ最もシンプルなオプション。

コンバータ (FET 内蔵)

FET 内蔵の降圧型電圧コンバータ採用で、シンプルさとフレキシビリティのバランスを確保。

コントローラ (外部 FET)

温度条件の厳しい大電力アプリケーションで高い信頼性を達成。

干渉およびノイズ低減 技術 (MINT)

TI の、干渉およびノイズ低減技術 (MINT) 搭載スイッチング レギュレータのポートフォリオには、ノイズ発生源で EMI 対策を行う機能が含まれており、設計における EMI の課題を最小限に抑えるのに役立ちます。

MagPack™ パッケージング テクノロジー

TI の MagPack 技術は、基板面積の制約を解決しながらも高性能を実現します。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

シンプルなリニア ソリューションを使用して、入力電圧のヘッドルームを最小に抑えた低ノイズ レールを生成することができます

Design & development resources

WEBENCH® Power Designer

WEBENCH® Power Designer を使用すると、要件に基づいて、カスタマイズの電源を作成できます。この環境では、エンド ツー エンドの電源設計機能が利用でき、設計プロセスの全フェーズを通じて時間を節約することができます。
シミュレーション・ツール

TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計ツール

最も一般的に使用されるスイッチ・モード電源向けの Power Stage Designer™ ソフトウェア・ツール

Power Stage Designer は、電源設計の迅速化に役立つ Java ベースのツールであり、ユーザーの入力に基づいて 21 種類のトポロジで電圧と電流を計算します。さらに、Power Stage Designer は、ボード線図プロット・ツールや、電源設計を容易にすることを意図してさまざまな機能を採用したツールボックスも搭載しています。すべての計算がリアルタイムで実行されるため、新しい電源設計を開始する最も迅速なツールになります。

  • Topology (トポロジ) ウィンドウ) – 複数の入力パラメータに基づき、トポロジ情報と部品ごとの波形を表示
  • Loop Calculator (...)