ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54KB20

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 25 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.9 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO Fixed, Undervoltage protection Control mode D-CAP4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 25 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.9 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO Fixed, Undervoltage protection Control mode D-CAP4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Duty cycle (max) (%) 85
WQFN-FCRLF (RZR) 16 10.5 mm² (3 mm × 3 mm) WQFN-FCRLF (RZR) 16 10.5 mm² (3.5 mm × 3 mm)
  • 入力電圧範囲:4V~16V
  • 3.1V~5.3V の外部 VCC バイアスをサポート
  • 5.8mΩ および 2.3mΩ の MOSFET
  • 連続出力電流:25A
  • 効率と放熱性能向けに最適化された 16 ピン WQFN-HR パッケージ
  • TJ = -40℃~+125℃で ±0.5% の基準電圧 (VREF)
  • 出力電圧範囲:VREF~5.5V
  • 差動リモート センス
  • D-CAP4 による超高速負荷ステップ応答
  • すべての出力コンデンサでセラミック コンデンサの使用をサポート
  • 軽負荷時の高効率を実現する自動スキップ Eco-mode を選択可能
  • 電流制限を RILIM でプログラム可能
  • 選択可能なスイッチング周波数:800kHz、1.1MHz、1.4MHz
  • ソフトスタート時間をプログラム可能
  • プリバイアス付きスタートアップ機能
  • オープン ドレインのパワー グッド出力
  • バレー過電流制限保護
  • 過電圧および低電圧フォルト保護
  • 30A の TPS54KC23 とピン互換
  • 入力電圧範囲:4V~16V
  • 3.1V~5.3V の外部 VCC バイアスをサポート
  • 5.8mΩ および 2.3mΩ の MOSFET
  • 連続出力電流:25A
  • 効率と放熱性能向けに最適化された 16 ピン WQFN-HR パッケージ
  • TJ = -40℃~+125℃で ±0.5% の基準電圧 (VREF)
  • 出力電圧範囲:VREF~5.5V
  • 差動リモート センス
  • D-CAP4 による超高速負荷ステップ応答
  • すべての出力コンデンサでセラミック コンデンサの使用をサポート
  • 軽負荷時の高効率を実現する自動スキップ Eco-mode を選択可能
  • 電流制限を RILIM でプログラム可能
  • 選択可能なスイッチング周波数:800kHz、1.1MHz、1.4MHz
  • ソフトスタート時間をプログラム可能
  • プリバイアス付きスタートアップ機能
  • オープン ドレインのパワー グッド出力
  • バレー過電流制限保護
  • 過電圧および低電圧フォルト保護
  • 30A の TPS54KC23 とピン互換

TPS54KB2x デバイスは、適応型オン時間 D-CAP4 制御モードを備えた小型で高効率の同期整流降圧コンバータです。この制御方式により、外部補償ネットワークを必要とせずに、出力電圧範囲全体にわたって低い最小オン時間と高速負荷過渡応答を実現できます。外部補償が不要のため、本デバイスは使いやすく、外付け部品をほとんど必要としません。このデバイスは、スペースに制約のあるデータ センター アプリケーションに適した設計になっています。

TPS54KB2x デバイスは、差動リモート センス、高性能の内蔵 MOSFET、動作時接合部温度の規定範囲にわたって高精度 ±0.5% 基準電圧を備えています。このデバイスは、高精度のロード レギュレーションとライン レギュレーション、Eco-mode または FCCM 動作、MSEL ピンによるプログラム可能な設定、プログラマブル ソフトスタートを特長としています。

TPS54KB2x デバイスは鉛フリー デバイスです。RoHS に準拠しています (適用除外なし)。

TPS54KB2x デバイスは、適応型オン時間 D-CAP4 制御モードを備えた小型で高効率の同期整流降圧コンバータです。この制御方式により、外部補償ネットワークを必要とせずに、出力電圧範囲全体にわたって低い最小オン時間と高速負荷過渡応答を実現できます。外部補償が不要のため、本デバイスは使いやすく、外付け部品をほとんど必要としません。このデバイスは、スペースに制約のあるデータ センター アプリケーションに適した設計になっています。

TPS54KB2x デバイスは、差動リモート センス、高性能の内蔵 MOSFET、動作時接合部温度の規定範囲にわたって高精度 ±0.5% 基準電圧を備えています。このデバイスは、高精度のロード レギュレーションとライン レギュレーション、Eco-mode または FCCM 動作、MSEL ピンによるプログラム可能な設定、プログラマブル ソフトスタートを特長としています。

TPS54KB2x デバイスは鉛フリー デバイスです。RoHS に準拠しています (適用除外なし)。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
TPS54KC23 アクティブ 4V ~ 16V 入力、30A、リモート センス機能搭載、同期整流降圧コンバータ Optimized for higher current in same form factor

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54KB2x 4V~16V 入力、 25 A、リモート センス、 D-CAP4 同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/02/22
アプリケーション・ノート Point-of-Load Designs in Data Center Applications for Intel Xeon Sapphire Rapids Scalable Processors (Rev. C) PDF | HTML 2024/10/09
アプリケーション概要 Solving Power Design Challenges in Enterprise SSD Applications PDF | HTML 2024/09/23
アプリケーション概要 Detailed Comparison Between TPS54KB20 Family and TPS53353 Family PDF | HTML 2024/09/03
アプリケーション・ノート Analyzing Butterfly-Style Footprint and Input Capacitor Removal Effects PDF | HTML 2024/02/15
製品概要 TPS54KB20 Pre-Production to Production Change List PDF | HTML 2023/05/04
証明書 TPS54KB20EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023/03/13

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TPS54KB20 SIMPLIS Model

SLVME36.ZIP (480 KB) - SIMPLIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

TPS54KB2X-CALC — TPS54KB2x TPS54KC23 calculator tool and checklist

Excel-based design calculator tool with schematic and layout checklist
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RZR) 16 Ultra Librarian
WQFN-FCRLF (RZR) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ