機能を統合して電力密度を向上。フライバック トポロジは、150W 未満の電源で効率を向上させるために一般的な選択肢です。当社のフライバック コントローラおよびコンバータは、高電圧スタートアップ、電磁干渉 (EMI) ディザリング、定電流および定電圧充電サポートといった機能により、特に軽負荷または無負荷条件下での規格準拠を支援します。当社のポートフォリオは、シンプルな保護機能を備えたデバイスから、高度な制御則を搭載したデバイスまで多岐にわたります。

カテゴリ別に製品を検索


フライバック コントローラ

必要な性能に基づいて AC/DC または DC/DC フライバック コントローラを選定し、外部パワー トランジスタを駆動します。

フライバック コンバータ

GaN または Si FET、ドライバ、コントローラをすべて同一パッケージに統合した AC/DC または DC/DC フライバック コンバータを選定します。

非絶縁型フライバック コンバータとフライバック レギュレータ

関連カテゴリ


同期整流コントローラ

当社のアクティブ パワー トランジスタは、電力コンバータにおける損失の大きい出力整流ダイオードを置き換え、ま厳格化する効率規格に対応するとともに、熱性能を改善します。

PFC コントローラ

当社の力率改善 (PFC) デバイスは、電力分配システムへの負荷を軽減し、規制基準を満たすとともに、より高い力率を実現し、全高調波歪みを最小化します。

USB Type-C® および USB Power Delivery IC

USB PD 機能に対応する当社の USB Type-C および Power Delivery (PD) 集積回路コントローラは、最新規格準拠の製品設計と実装に必要な柔軟性を提供します。

フライバック コントローラおよびコンバータ


Technical Resources

技術記事

auxless GaN フライバック コンバータを使って AC/DC アダプタの設計課題を解決する方法 (Rev. A 翻訳版)

TI の統合型 GaN フライバックコンバータ (UCG28826) が、効率を犠牲にすることなく、デバイスバイアス用の補助巻線を不要 (「auxless」) にできる方法をご確認ください。
アプリケーション・ノート

Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design and Troubleshooting Tips

このアプリケーション レポートでは、補助巻線のノイズに起因する過電圧や低電圧ロックアウトの誤発生を防止する方法について説明します。
アプリケーション・ノート

Troubleshooting TI PSR controllers

この 5 部構成のビデオ シリーズでは、出力電力の小さい AC/DC 電源の設計とトラブルシューティングで発生する可能性のある、非常に一般的ないくつかのミスに注目します。特にフライバック トポロジに注目します。

Design & development resources

評価ボード

UCG28826 評価基板

UCG28826EVM-093 は 65W USB-C® PD 評価基板 (EVM) であり、AC/DC アダプタ、チャージャ、USB 電源コンセントなどのアプリケーションにおいて、オフライン GaN 統合型疑似共振フライバック アダプタを評価するために使用します。この EVM は、CoC Tier 2 や DoE Level 6 の効率に関する要件を満たしています。この EVM は評価を目的としたものであり、最終製品として使用することを意図していません。UCG28826EVM-093 は、90VRMS ~ 264VRMS の入力電圧を USB-C PD (...)

評価ボード

UCC28750 電流モード フライバック コントローラの評価基板

UCC28750EVM-071 は、オフライン AC/DC 電力コンバータを評価するための 60W 評価基板です。UCC28750EVM-071 は評価を目的としたものであり、最終製品として使用することを意図していません。UCC28750EVM-071 は、85VRMS ~ 265VRMS の入力電圧を、最小 24VDC に降圧変換し、60W の出力電力を供給することができます。
計算ツール

Fly-Buck とフライバック トポロジのセレクタ

電源エンジニアは、このツールを使用して、仕様に基づいて適切な絶縁型 DC/DC トポロジを選択することができます。選択したトポロジに応じて、カリキュレータは設計に適切な IC も推奨します。