機能を統合して電力密度を向上。フライバック トポロジは、150W 未満の電源で効率を向上させるために一般的な選択肢です。当社のフライバック コントローラおよびコンバータは、高電圧スタートアップ、電磁干渉 (EMI) ディザリング、定電流および定電圧充電サポートといった機能により、特に軽負荷または無負荷条件下での規格準拠を支援します。当社のポートフォリオは、シンプルな保護機能を備えたデバイスから、高度な制御則を搭載したデバイスまで多岐にわたります。
カテゴリ別に製品を検索
フライバック コントローラ
必要な性能に基づいて AC/DC または DC/DC フライバック コントローラを選定し、外部パワー トランジスタを駆動します。
関連カテゴリ
USB Type-C® および USB Power Delivery IC
USB PD 機能に対応する当社の USB Type-C および Power Delivery (PD) 集積回路コントローラは、最新規格準拠の製品設計と実装に必要な柔軟性を提供します。
フライバック コントローラおよびコンバータ
Technical Resources
技術記事
auxless GaN フライバック コンバータを使って AC/DC アダプタの設計課題を解決する方法 (Rev. A 翻訳版)
TI の統合型 GaN フライバックコンバータ (UCG28826) が、効率を犠牲にすることなく、デバイスバイアス用の補助巻線を不要 (「auxless」) にできる方法をご確認ください。
アプリケーション・ノート
Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design and Troubleshooting Tips
このアプリケーション レポートでは、補助巻線のノイズに起因する過電圧や低電圧ロックアウトの誤発生を防止する方法について説明します。
アプリケーション・ノート
Troubleshooting TI PSR controllers
この 5 部構成のビデオ シリーズでは、出力電力の小さい AC/DC 電源の設計とトラブルシューティングで発生する可能性のある、非常に一般的ないくつかのミスに注目します。特にフライバック トポロジに注目します。
Discover featured applications
Appliances
TI の各種フライバック・コントローラは、ソリューション・サイズやスタンバイ消費電力の低減と同時に、家電製品アプリケーションの効率最大化に貢献
TI の各種フライバック・コントローラは、ソリューション・サイズやスタンバイ消費電力の低減と同時に、家電製品アプリケーションの効率最大化に貢献
TI の各種フライバック・コントローラとコンバータは、家電製品アプリケーションで高い電力密度と効率を達成すると同時に、EMI (電磁干渉) 準拠試験への合格に役立ちます。
利点:
- バレー・スイッチングの採用で、MOSFET (金属 - 酸化膜 - 半導体の電界効果トランジスタ) をオンにするときのスイッチング損失を低減し、電流スパイクを最小限に抑えます。
- 周波数ディザリングの採用で、EMI フィルタのコスト削減と、EMI ノイズ測定値の低減を実現できます。
- 絶縁型 (フライバック) と非絶縁型 (降圧) の各トポロジに対応しています。
- FET 内蔵という特長により、外部部品点数の低減、電源設計の簡素化、電力密度の向上に貢献します。
注目のリソース
最終製品 / サブシステム
リファレンス デザイン
HEV/EV inverters
TI の各種フライバック・コントローラは、入力電圧範囲の広いハイブリッド車と電気自動車 (HV/EV) のインバータ・アプリケーションに対応
TI の各種フライバック・コントローラは、入力電圧範囲の広いハイブリッド車と電気自動車 (HV/EV) のインバータ・アプリケーションに対応
TI の各種 1 次側レギュレーション・フライバック・コントローラは、高電圧バッテリ電源に直結して動作する冗長電源を内蔵しています。
利点:
- 700V の内部スタートアップ・スイッチは、低電圧や高電圧のバッテリからのレール生成に対応します。
- 5mW のスタンバイ電力を達成し、高電圧バッテリの動作期間延長や、全体の消費電力低減に貢献します。
注目のリソース
最終製品 / サブシステム
リファレンス デザイン
製品
- UCC28730-Q1 – 車載対応、ゼロ パワー スタンバイ、PSR (1 次側安定化) フライバック コントローラ
- UCC28700-Q1 – 車載グレード、コンパクト、1 次側レギュレーション、PWM コントローラ
- LM5021-Q1 – 車載、30V、1MHz、電流モード PWM コントローラ
Grid infrastructure
TI の各種フライバック・コントローラは、ソリューション・サイズの最小化と効率の最大化に貢献
TI の各種フライバック・コントローラは、ソリューション・サイズの最小化と効率の最大化に貢献
TI の低コストで高効率の各種フライバック・コントローラは、環境が過酷な場合も含め、グリッド・インフラでの高い電力密度実現に役立ちます。
利点:
- バレー・スイッチングを採用し、スイッチング損失の低減と、最大誤差 1% の出力レギュレーション精度を実現できます。
- 入力電圧範囲の広い設計 (700V 対応の内蔵スタートアップ・スイッチ) を採用しており、さまざまなアプリケーションのニーズへの対応、外部部品点数の低減、電力密度の向上に貢献します。
- 絶縁型 (フライバック) と非絶縁型 (降圧) の各トポロジに対応しています。
注目のリソース
最終製品 / サブシステム
Design & development resources
評価ボード
UCG28826 評価基板
UCG28826EVM-093 は 65W USB-C® PD 評価基板 (EVM) であり、AC/DC アダプタ、チャージャ、USB 電源コンセントなどのアプリケーションにおいて、オフライン GaN 統合型疑似共振フライバック アダプタを評価するために使用します。この EVM は、CoC Tier 2 や DoE Level 6 の効率に関する要件を満たしています。この EVM は評価を目的としたものであり、最終製品として使用することを意図していません。UCG28826EVM-093 は、90VRMS ~ 264VRMS の入力電圧を USB-C PD (...)
評価ボード
UCC28750 電流モード フライバック コントローラの評価基板
UCC28750EVM-071 は、オフライン AC/DC 電力コンバータを評価するための 60W 評価基板です。UCC28750EVM-071 は評価を目的としたものであり、最終製品として使用することを意図していません。UCC28750EVM-071 は、85VRMS ~ 265VRMS の入力電圧を、最小 24VDC に降圧変換し、60W の出力電力を供給することができます。
計算ツール
Fly-Buck とフライバック トポロジのセレクタ
電源エンジニアは、このツールを使用して、仕様に基づいて適切な絶縁型 DC/DC トポロジを選択することができます。選択したトポロジに応じて、カリキュレータは設計に適切な IC も推奨します。