認証&規格
各種業界規格の開発と推進に尽力する
卓越性への TI の取り組み
テキサス インスツルメンツ (TI) は、半導体の品質と信頼性の向上を目的とした多数の取り組みに積極的に関与しています。これには、業界標準の策定と改善、各種業界シンポジウムへの参加などが含まれます。
さらに、TI と世界各地の施設は、業界で複数の認定を取得しており、高品質かつ高信頼性を有する製品をお客様に提供する取り組みを強化しています。
認証
TI は 1996 年以降、ISO (国際標準化機構) の品質マネジメント システム (ISO 9001) と環境マネジメント システム (ISO 4001) の認定を維持し続けており、最高の品質規格を維持するという献身的な姿勢を体現しています。
TI のほとんどの拠点は、グローバルな自動車業界向けに特別に設計された国際的な品質システム規格である ISO/IATF 16949 認証も取得しています。
TI のすべての製造拠点は ISO 45001 認証を取得済みであり、職場の安全と衛生に関する規格に確実に準拠しています。
グリーン認証
TI は、ソニーおよびキヤノンとのグリーン認証を取得しています。ソニーは同社のサプライヤに対し、2 年ごとにソニー グリーン パートナー認定を更新することを義務付けており、各製造拠点でこの認証を取得する必要があります。
業界標準
TI は、当社のデバイスが車載と産業用の設計を対象とするグローバルな業界規格に準拠していることを保証しています。TI の各種絶縁型デバイスは、複数の独立した認証機関によって電気的絶縁強度に関する試験を実施し、認証を取得済みです。TI は、半導体の品質を向上させる各種業界規格の推進に取り組んでおり、各種標準開発委員会や業界団体への継続的なメンバーシップを通じて、各種規制基準や米国および国際的な自発的規格の策定に積極的に参加しています。
部品レベルの定格と製品レベルの定格の対比
TI では、「注文可能な型番」と呼ぶ、自社部品の定格を設定しています。TI.com では、1 つの製品ページ内で複数の部品をまとめています。製品ページに、さまざまな定格を持つ部品が含まれている場合、TI は関連するすべての定格を表示し、該当する場合は特定の部品レベルの定格を明記します。
保護ケース
TI の半導体製品は、製品のデータシートに特に記述のない限り、UL 94 難燃性分類 V-0 に適合するプラスチック封止材料を採用しています。