絶縁認証
テキサス・インスツルメンツ (TI) は、半導体の品質と信頼性に関する各種規格の重要性を理解しています。この考え方を理解して、TI の部品定格と分類を使用すると、各種業界規格との整合性があるパーツをより簡単に見つけることができます。
TI は、自社デバイスが、車載や産業用の設計を対象とする世界各地の業界規格に対応していることを確認しています。複数の独立した認証機関によって、TI の絶縁型デバイスは電気的絶縁強度をテストされ、認証を受けています。
詳細については、技術記事 "Our Isolators Are Certified.Are Yours?" および "What the DIN VDE V 0884-11:2017-01 Standard Means for Your Isolated Designs" をお読みください。
絶縁認証の種類
VDE 認証 (DIN VDE V 0884-11)
デジタル アイソレータや静電容量性 / 磁気結合デバイス向けの最も厳格な規格です。特に、半導体ベースの絶縁テクノロジー向けに作られています。
欧州市場における産業用オートメーション、モーター ドライブ、電力変換システムに必要です。長期的な信頼性と、最大 1,414V のピーク動作電圧の高電圧絶縁を必要とするアプリケーションに不可欠です。
主な要件:部分放電試験、40 年以上の経年劣化シミュレーション、最大 12.8kV のサージ耐性、電磁適合性の検証。
UL 認定 (UL 1577)
絶縁型半導体デバイスを対象とする北米の規格。商用および産業用アプリケーションで広く適用されています。
米国およびカナダの商業 / 産業設備で使用される機器に義務付けられています。電源、モーター ドライブ、産業用制御を含む UL 認定の最終製品に必要です。
主な要件:最大 5,000V RMS の誘電体耐性試験、温度サイクル (-40°C と +125°C の間での温度サイクル)、湿度抵抗、パッケージの可燃性試験。
CSA 60950-1 — 情報技術機器
コンピュータ、サーバー、ネットワーク機器、通信機器などの IT 機器を対象とするカナダの認定。
カナダで販売されている IT 機器、政府調達の機器、および企業で設置される機器に必要です。オフィス環境および類似の商用アプリケーションを対象としています。
主な要件:感電からの保護、防火、機械的安全性、IT アプリケーションの熱保護。
CSA 61010-1 — 測定および制御機器
業務用試験装置、工業用制御装置、およびラボ機器を対象とするカナダの規格。
業務用環境で使用される測定機器、産業用オートメーション機器、ラボ用機器に不可欠です。カナダの産業および研究施設の機器に必要です。
主な要件:産業環境向けの拡張保護機能、危険な電圧の保護機能、連続動作の能力。
CSA 60601-1 — 医療機器
患者に接続される機器に最高水準の安全性を求めるカナダの医療機器認定。
カナダで販売されているすべての医療機器に義務付けられています。病院用機器、メディカル モニタリング システム、患者と接触する可能性のある各種デバイスに必要です。
主な要件:複数の絶縁レベル、患者へのリーク電流の制限、除細動耐性を備えた絶縁、沿面距離の延長。
TUV EN 60950-1 — 欧州の IT 機器
情報技術機器に関する欧州認定。CE マーキングと 欧州市場へのアクセスを可能にします。
欧州連合で販売されている IT 機器に必要です。欧州の商用市場におけるコンピュータ、通信機器、ネットワーク機器に必要です。
主な要件:EU 安全指令への準拠、火災および衝撃に対する保護、部品の安全性検証、EMC 互換性。
TUV EN 61010-1 — 欧州の測定機器
CE マーキングに対応した、業務用測定機器、制御機器、ラボ機器の欧州規格。
欧州市場における試験装置や産業用制御機器に不可欠です。欧州の産業用アプリケーションで使用される業務用測定デバイスと自動システムに必要です。
主な要件:業務用途向け安全基準、継続的な動作の能力、電気的危険性からの保護、EU 指令への準拠。
CQC GB4943.1-2011 — 中国の IT 機器
中国市場向け情報技術機器に義務付けられる中国の国家認定。
中国で販売されているコンピュータ、ネットワーク機器、通信機器などの IT 機器に義務付けられています。市場へのアクセスと規制への準拠に必要です。
主な要件:中国の安全規格への準拠、電磁適合性、中国の品質システムとの統合。
AEC-Q100 — 車載認定
15 年以上の寿命要件を満たす車載アプリケーションに使用する IC 向けの車載業界標準。
エンジン制御、インフォテインメント、ADAS、パワートレイン システムなどの車載エレクトロニクスに必要です。Tier 1 サプライヤの認定と OEM 承認に不可欠です。
主な要件:拡張温度範囲 (-40°C から +150°C)、高速サーマル サイクル、高温寿命試験、車載 EMC 準拠。