鮮明に。より明るく。より良く。
より広い色域のパワー
DLP テクノロジーと組み合わせる RGB (赤、緑、青) ダイレクトレーザー光は、3LCD より広い色範囲とより高い色精度を実現し、デジタル シネマ信頼のおけるリアルな映像を再生する Rec.2020 規格の 110% に達しています。
True 4K を選択してください
DLP テクノロジーは、830 万個の個別ピクセルを実現し、Consumer Technology Association の真の 4K 超高解像度 (UHD) の定義を満たします。そのため、より詳細な詳細を明確に表示でき、1LCD や 3LCD の各システムを上回る性能を達成することができます。
よりスムーズで応答性の高いゲーム プレイをお楽しみください
ゲーム コンソールや PC で、ディスプレイ レイテンシを最大 50% 短縮し、可変リフレッシュ レート (VRR) をサポートする最大 240Hz のリフレッシュ レートで投射を実現します。これにより、ハイエンド モニタに匹敵するより滑らかで応答性の高いゲーム プレイを実現できます。
どこにいても素晴らしい映画体験ができます
世界中の映画館 10 館中 9 館から信頼され、100% のデジタル IMAX シアターで採用されている DLP テクノロジーは、シアター ルームでも、家庭や裏庭に設置した快適さでも、本来の姿でコンテンツを楽しむことができます。
新しいイノベーションは虹のない体験を提供します
より高いリフレッシュ レートのコントローラと、LED および RGB レーザー光源のサポートにより、鮮明で鮮明なビジュアルで、よりスムーズで臨場感あふれる表示を実現できます。
イノベーションの道のり
デジタル シネマの夜明けを目撃したものです
1999 年 5 月 16 日、「スター・ウォーズ:エピソード 1 – ファントム・メナス」の初演により、フィルムからデジタル シネマへの移行が始まった日です。これは、世界で初めて DLP Cinema® テクノロジーを使用してデジタル プロジェクタで公開された映画です。
映画の「アバター」製作に使用されている TI の DLP Cinema 3D テクノロジー
ジェームズ・キャメロンの「アバター」は、DLP Cinema テクノロジーを使用してフル デジタル 3D 形式で公開された最初の主要な映画作品であり、最新の 3D シネマ体験の定義に寄与する革新的なビジュアルを表現しています。
TI のフェローであるラリーホーンベック博士と彼のデジタル マイクロミラーに行き
DLP Cinema® プロジェクションに使用されるデジタル マイクロミラー (DMD) テクノロジーの発明に対して、ラリー ホーンベック博士に 2014 Scientific and Technical Academy Award® of Merit (2014 年アカデミー科学技術賞) が授与され、Oscar® 像が贈呈。
Photo credit: (画像出典:)Michael Yada (マイケル ヤダ氏) / © A.M.P.A.S.
DLP テクノロジーは、ポータブル投射型と超短距離投射型のプロジェクタに採用されています
DLP チップセットは、コンパクトで信頼性が高い高性能プロジェクタを実現し、家庭、教室、オフィス向けのディスプレイ ソリューションへのアクセスを拡大します。
DLP チップセットを採用すると、小型フォームファクタで鮮明な映像を映し出すことができます
DLP テクノロジーを採用すると、高輝度で高コントラストのビジュアルをコンパクトなフォームファクタで実現し、拡張現実 (AR) スマート メガネなどのアプリケーションの電力供給を可能にする次世代デバイスを実現できます。
大型会場とホーム シネマ向けの True 4K UHD DLP チップ
TI True 4K UHD DLP チップは、エンタープライズ プロジェクタとホーム シアター プロジェクタで、画像の鮮明、色精度、輝度の基準を実現します。