TI のコア テクノロジーの詳細をご確認ください
最先端を行く TI の各種テクノロジーは、電力のより効率的な管理、身の回りの世界のより高精度なセンス、干渉のない接続と情報交換、よりインテリジェントなデータ処理を実現する設計と製作に役立ちます。
ハードウェア テクノロジーを確認
各種テクノロジーを参照:
ソフトウェア テクノロジーとシステム アーキテクチャを確認
製造技術を確認
主なテクノロジー
エッジ AI
センシング、処理、制御を行う TI の各種製品を活用すると、高速でセキュアな AI をエッジで実現できます。
電流センシング
TI の豊富な電流センシング ソリューションは、業界トップクラスの精度を実現します。幅広い同相モード電圧や温度条件に対応しつつ、システムのサイズ、複雑さ、コストを犠牲にすることなく、高い性能を提供します。
降圧 (ステップ ダウン)
TI が提供する 7,000 種以上の高効率 DC/DC 降圧型スイッチング レギュレータおよび 低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータを活用してください。入力電圧範囲は 1V〜100V、出力電流範囲は 50mA〜420A に対応しています。