エッジ AI により実現される、アーク故障遮断器向けの AC アーク故障検出
当社のソリューションは、コスト効率に優れ、信頼性の高い方法で故障を検出して、割り込みし、UL1699 および IEC62606 の厳格な安全基準を満たします。
太陽光発電アプリケーションにおける DC アーク検出で、従来比 10 分の 1 の低レイテンシと 98% 以上の精度を実現
グローバルな安全規格 (UL1699B および IEC63027) に準拠した、コスト効率に優れたアーク保護。
PIR ベースのビル セキュリティ向けに、マルチクラスのモーション検出を、98% を上回る精度で実現
マイコン スケーラブルなエッジ AI ソリューションを活用して複数の動きの発生源を識別する、単一の PIR センサ ベースのソリューション。
単一のマイコンにより、AC ドライブ向けモーター ベアリング故障の分類と検出を、98% を上回る精度で実現
高精度な AI ベースのモーター故障分類で、AC モーター ドライブ設計を保護します。
マイコンを用いた HVAC システムにおけるファン ブロワの不均衡検出 (精度 98% 以上)
TI のマイコンを用いてファン ブレードの不均衡jを早期に検出することで、HVAC システムの騒音を低減し、効率を向上させ、信頼性を高めます。
車載充電器における AC 電力系統の故障検出 ― 最大 95% の精度を実現するエッジ AI 検出
既存の OBC 制御マイコン上にコスト効率の高いエッジ AI ソリューションをデプロイし、電力系統の電圧異常を検出します。
エッジ AI 技術により、MOSFET の接合温度を RMS 誤差 1°C 以内の精度で予測することが可能です
エッジ AI モデルを使用して、パワー コンバータの MOSFET を定格接合部温度内で動作させ、安全性と長期的な信頼性を確保します。
TI のマイコン (MCU) を用いた数字認識
MCU ソリューション向けにコストおよび消費電力を最適化したモデルにより、コンパクトで低消費電力のデバイスでエッジ AI による数字認識を実現します。
10 分の 1 のレイテンシを実現するエッジ AI 対応 ECG ウェアラブル
エッジ AI と低消費電力センサを用いて、心臓事象を迅速かつ高精度で検出し、ウェアラブル医療デバイスのバッテリ寿命を延ばします。
99.9% 以上の精度を持つ振動センサを用いたギアボックス故障検出
AI アクセラレータ搭載チップを使用した正確な故障検出により、ギアボックスの信頼性を確保します。
R 二乗値が 96.9% を超える、複数センサを使用したロータ温度予測
AI アクセラレータ搭載デバイスを使用した正確な温度予測により、ロータの信頼性を確保し、状態監視を実現します。
精度 99.9% 超のリニア アクチュエータの故障分類
AI アクセラレータ搭載デバイスを使用した電流センサおよび加速度計により、リニア アクチュエータの信頼性を確保し、状態監視を実現します。
ビジョン システムにおける物体検出を 25 倍低いレイテンシで実現
AI アクセラレータ搭載プロセッサと業界標準のソフトウェアを使用して、高いフレーム レートでリアルタイムに特定の物体や人を検出し、位置を特定します。
ファクトリ オートメーションでの視覚的な欠陥検出
マシン ビジョンとオンチップ AI アクセラレーションを使用し、工場ライン上の製造欠陥を低レイテンシで検出します。
ナビゲーションおよび認識向けのピクセルレベル セグメンテーション (従来比 40 分の 1 の低レイテンシ)
C7™ NPU 搭載プロセッサを使用し、画像から微細な障害物や経路をリアルタイムで検出します。
多様な環境下におけるリアルタイム人検出
AI アクセラレータを使用した 120FPS 超のビジョンベース AI により、さまざまな場面で人を検出します。
レーダー ベースのモバイル ロボティクス向けインテリジェント表面分類
当社のレーダー ソリューションは、単一のセンサでエッジ AI アプリケーションに対応し、実環境において複数の表面を正確に識別します。
レーダー ベースの存在検知向け、インテリジェントな物体分類
TI の統合型レーダーは、エッジ AI を活用し、単一のセンサで人間、動物、物体を高精度かつリアルタイムに検出、識別します。
レーダー ベースの占有検出向け、スマート姿勢推定
TI の統合型レーダー エッジ AI 最適化デバイスを使用し、さまざまな人間の姿勢を高精度に判定します。
精度 95% の車載向けインテリジェント ハンズフリー アクセス
TI の統合型レーダーは、単一センサでエッジ AI をサポートし、トランク アクセスのためのキック動作およびステップ動作を高精度に検出します。
精度 95% 超のスマートな子供置き去り検知
単一のセンサによるエッジ AI 搭載の高分解能レーダーにより、正確な生体の検出および子供の分類を実現し、誤検出を最小化します。
ビジョン AI を活用した小売向けチェックアウト スキャナをリアルタイムで実行できます
NPU を使用した高速なビジョン AI モデルにより、小売店およびバーコード スキャナの効率が向上します
L2/L2+ 先進運転支援システム (ADAS) のバード アイ ビュー (BEV)
TI の AI アクセラレーション プロセッサ上の BEV ネットワークを活用した、車両全体を対象とする高性能な認識能力
Sensory との提携によるエッジ AI のウェーク ワードおよびコマンド
Sensory の TrulyHandsfree-Micro によるオンデバイス処理により、クラウド依存の排除、省エネ、プライバシー強化、&サーバー コストの削減を実現します。