アプリケーションの概要
Sensory の TrulyHandsfree-Micro は、Sensory の VoiceHub および TI 提供のサンプルと組み合わせることで、任意の汎用 Cortex-M4F および Cortex-M33 プロセッサ上で、音声およびウェイクワード コマンドを迅速かつ容易に統合することを可能にします。このアプリケーションは、ハードウェア アクセラレーションを必要とせず CPU 実行のみで動作し、96MHz 動作時にウェイクワード検出で CPU 利用率 40%、コマンド検出で 27% と、高効率な性能を実現しています。
これにより、ユーザーはハンズフリーの音声コントロールを使用して、自然に製品を操作できます。Sensory の TrulyHandsfree-Micro は、音声データをクラウドに送信することなく、処理を完全にローカル デバイス上で実行します。CC27xx/CC35xx などの無線マイコンと組み合わせることで、Bluetooth LE、Matter、Zigbee、Wi-Fi を介した低帯域幅で省電力なワイヤレス IoT 接続を可能にし、ハンズフリー家電や電子式ドア ロックなどのアプリケーションで、クラウド接続を必要とせずに使用できます。
評価を開始する
モデルを構築してトレーニング
Sensory の TrulyHandsfree-Micro では、トレーニングは不要です。Sensory VoiceHub は、ウェイクワードおよびコマンド ワードのモデルを生成します。
お客様に最適なデバイスの選択
当社の無線マイコン ファミリである CC27xx および CC35xx は、Bluetooth LE、WiFi、Zigbee、Matter、および独自の無線接続機能を備えた高性能な Cortex-M33 マイコンです
開始に必要なすべてのハードウェア、ソフトウェア、およびリソース
ハードウェア
LP-EM-CC2745R10-Q1
CC2745R10-Q1 SimpleLink™ 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット。
ソフトウェアおよび開発ツール
TI の GitHub デモ
TI と Sensory を使用してこの AI タスクを実行する方法を説明します。