Wi-Fi 6 (別名:802.11ax) は、最新世代の Wi-Fiテクノロジーです。従来の Wi-Fi 5 (802.11ac) と比べて、混雑した環境でのパフォーマンス向上、遅延の低減、そして電力効率の向上など、いくつかの改善点を提供しています。これらの改善は、直交周波数分割多重アクセス (OFDMA) やターゲット ウェイク タイム(TWT) といった新機能によって可能になっています。Wi-Fi 6 は、多数の接続デバイスを低遅延かつ干渉を抑えて処理できるため、拡大を続ける IoT 分野にとって理想的なソリューションであり、シームレスな統合と高いパフォーマンスを実現します。

TI の Wi-Fi 6 製品を選択する理由

IoT をサポートできるように最適化済みの機能
フレキシブルなデバイス アーキテクチャ
未来を想定した設計を採用
高度なセキュリティ機能

TI の Wi-Fi® 6


ビデオ

TI の Wi-Fi 6 活用で IoT を簡素化

低コストと信頼性を意識した設計を採用した CC33xx Wi-Fi デバイス ファミリは、より多くの IoT アプリケーションの接続に役立ちます。 

Wi-Fi®︎ 6 のあまり知られていない機能が、IoT デバイスの接続にどのように役立っているか

Wi-Fi 6 が直交周波数分割多重アクセス (OFDMA)、BSS カラーリング、ターゲット ウェーク タイム (TWT) などの機能を使用して電力効率を向上させると同時に、混雑した環境で性能を向上させ、IoT 分野の無線組込みシステムにおいてレイテンシを短縮する方法をご覧ください。

Wi-Fi 6 の特長

Wi-Fi 6 は高スループットという特長で知られていますが、新しいスペクトル、高度なセキュリティ、消費電力の削減、レイテンシの管理という各分野で、IoT アプリケーションに利点をもたらすいくつかの特長もあります。Wi-Fi 6の機能の詳細については、ビデオをご覧ください。
評価ボード

SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール

SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド (2.4GHz /5GHz) Wi-Fi 6 および Bluetooth® Low Energy デバイスは、Linux® を実行するプロセッサ ホスト、または RTOS を実行するマイコン ホストを使用する組込みアプリケーションにおいて、低コストで信頼性と安全性の高い接続を実現します。新しい Wi-Fi デュアルバンド機能は、どの Wi-Fi ルーターに対してもデバイスを簡単にプロビジョニングできる最適な方法です。CC3351 ブースタパック プラグイン モジュール (BP-CC3351) は、TI LaunchPad やプロセッサ (...)

Featured products

CC3301アクティブ

SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 および Bluetooth® Low Energy コンパニオン IC

CC3301MODアクティブ

SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール

CC3551Eアクティブ

SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン

CC3351アクティブ

SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC

CC3501Eアクティブ

SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン