世界のスマート対応の強化に役立つ各種接続テクノロジー
TI のテクノロジーを採用した接続の有効化
接続機能がもたらすよりスマートでより良い世界
より多くの場所への接続機能の導入
接続テクノロジーを活用すると、より優れたグリッドを製作できます。適切な接続テクノロジーを採用すると、各種システムが詳細情報を生成し、電気自動車の充電やエネルギー ストレージなど追加のグリッド エコシステムから取得したデータを処理できるようになります。グリッドはこのような詳細情報を活用して、効率、持続可能性、信頼性をいっそう向上させること、また開発者はインフラの安定性とスケーラビリティを改善することができます。
データを効率的に取り扱うために採用できる TI の高信頼性かつ低コストのデバイス製品ラインアップは、業界標準の多様な有線 / ワイヤレスのプロトコルをサポートしているほか、多くのデバイスはコンポーネント レベルやシステム レベルの多様な規格に基づく認証を取得済みです。
インダストリ 4.0 を実現するシームレスな接続 (https://ja-jp.news.ti.com/2023-09-21-4-0)
ファクトリ (工場) 環境で効率と生産性が向上します。通信テクノロジーを採用すると、重要なデータにアクセスし、データに基づいて、ファクトリがプロセス フローを動的に適応させることができます。高性能でスマートなファクトリを構築すると同時に、最新の各種産業規格に適合できます。お客様が使用している多様なプロトコルに合わせ、TI はそのプロトコルをサポートするための製品ラインアップとリソースを取り揃えています。
ファクトリ オートメーション向けのリファレンス デザインをご確認ください。
新しい接続テクノロジーを活用し、インダストリ 4.0 の導入障壁を引き下げる方法
接続:自動化が進むファクトリに適したいくつかの重要なプロトコル
産業オートメーション用 TSN (Rev. A 翻訳版)
コネクテッド (ネットワーク接続) 自動車で、運転環境の安全性とスマート対応と運転しやすさが向上
Bluetooth® 接続やサラウンド ビュー カメラなど標準的になってきた機能から、路上の安全性向上を支援する継続的な監視やソフトウェアのワイヤレス (OTA) 更新を可能にする高度な接続機能に至るまで、自動車の電子機能は世代ごとに急速に成長しています。
堅牢な通信ネットワークを構築するには、高信頼性かつセキュアなリアルタイム情報転送が必須です。この特長を確保できると、次世代の自動車で多様な自動車安全性システムや自動車アーキテクチャなどを実現しやすくなります。
TI の幅広いデバイス製品ラインアップは、さまざまな規格のほか独自インターフェイスをサポートしており、信頼性の高いデータ通信を行うコンパクトな車載ネットワークの実現や、運転環境の安全性と快適性のいっそうの向上に役立ちます。
自動車ネットワークに適したシームレスな接続 (https://ja-jp.news.ti.com/blog?item=58)
有線とワイヤレスの各テクノロジーを採用すると、データを組み合わせて多様なシステムに転送する方法で、都市環境にインテリジェンスを追加できます。このデータを詳細情報に変換すると、学校、病院、商業ビル、さらには路上であっても、人間とテクノロジーの間でシームレスな連動を実現できます。接続テクノロジーを通じてデータを活用すると、エネルギー消費を最適化し、スマート対応、持続性、回復力を強化した都市を実現しやすくなります。
コネクテッド (ネットワーク接続型) セキュリティ システムは、近隣の安全性を維持し、スマート監視機能、コネクテッド (ネットワーク接続型) カメラ、ガラス破損センサ、火災探知機能を通じて安心感を高めるのに役立ちます。これらはいずれも、地方自治体やモバイル デバイスに接続することを想定しています。
スマート ホームとスマート ビルの統合という構想は、過去 10 年間にわたって IoT (モノのインターネット) 市場で注目の対象になってきました。スマート デバイスは、新しい Matter プロトコルなど、さまざまな接続プロトコルを土台にしています。コネクテッド (ネットワーク接続型) ホーム アプリケーションで必要なのは、低コスト、高いフレキシビリティ、低消費電力の接続テクノロジーです。エアコン (HVAC) システムや照明などで有線テクノロジーを採用すると、複数のオプションを利用できます。
コネクテッド (ネットワーク接続型) センサを採用すると、健康にいっそう貢献し、持続可能性の高いビルを実現し、センシングや、送風または HVAC (エアコン) システムとの接続を通じて大気品質を制御することができします。
— Paolo Redaelli 氏, プロジェクト マネージャ, Krabo、