ホーム
ビデオ・ライブラリ

OMAP-L138 上の U-Boot NAND の復元と更新

00:08:02 | 2024 年 12 月 10 日

NAND 内の U-Boot イメージは壊れることがあり、U-Boot を別のバージョンや修正バージョンに更新することが必要な場合もあります。   このビデオでは、OMAP-L138 LCDK 評価基板 (TMDSLCDK138) 上の NAND フラッシュ内にある U-Boot イメージを復元および更新する方法を示します。  

OMAP-L138 LCDK 上の NAND をフラッシュ書き込みするには、以下の 3 つの方法があります。

  • USB-UART ポート経由で UART2 モードを使用する
  • u-boot プロンプトから「nand write」コマンドを使用する
  • Linux カーネルのユーザー スペース ユーティリティを使用する

リソース

  • downloadプレゼンテーション
  • arrow-right OMAP-L138/C6748 開発キット (LCDK) Wiki
  • arrow-right OMAP-L138 用プロセッサ SDK
  • download OMAP-L138 プロセッサ テクニカル リファレンス マニュアル (TRM):
  • arrow-right プロセッサ SDK U-Boot ユーザー ガイド: