ホーム
ビデオ・ライブラリ

TI のオーディオ ADC を使用した遠距離音声キャプチャ

00:03:01 | 2025 年 03 月 10 日
TI の TLV320ADC5140 を使用すれば、騒がしい環境でも遠距離からの音声をキャプチャできます。 TLV320ADC5140 は、パルス密度変調 (PDM) マイクロフォン入力のために最大 4 つのアナログチャネルまたは 8 つのデジタルチャネルを同時にサンプリングできる高性能 Burr-Brown™ オーディオアナログ/デジタルコンバータ (ADC) です。 スマートホーム、業務用オーディオの各アプリケーション向けに 120dB のダイナミックレンジでクリアなハイファイオーディオを実現します。

リソース

  • arrow-right TLV320ADC5140 の詳細
  • download アプリケーション ノート:TLV320ADC5140/6140 でのダイナミックレンジエンハンサーの活用
  • download アプリケーション ノート:TDM と I2C バスを共有する複数の TLV320ADCx140 デバイス
  • download アプリケーション ノート:TLV320ADCx140 サンプリングレートとプログラマブルプロセッシングブロックをサポート