ホーム
ビデオ・ライブラリ

一般的な組込みシステムや IoT ソフトウェアアプリケーションで暗号化を使用する方法

00:41:58 | 2025 年 03 月 10 日
このビデオでは、SSL/TLS によるセキュアな接続、セキュリティ資格情報を持つデバイスのプロビジョニング、セキュアなリモートソフトウェア更新の実行など、広く使用されている組込みシステムや IoT デバイスソフトウェアアプリケーションで暗号化を使用する方法を示します。最後に、組込みシステムや IoTデバイスで必要とされるさまざまなデジタル証明書の概要について説明します。SSL/TLS ハンドシェイクの手順を説明し、ハンドシェイクのさまざまな段階で非対称暗号と対称暗号の使用を示します。このデモは、リモートまたは OTA のセキュアなダウンロードでデジタル署名を使用し、ランタイムプロビジョニングを実装する際にデバイス ID と CSR を使用する方法を示します。

リソース

  • arrow-right ソフトウェアの例を使用した実践的な実験を実施するには、SimpleLink Academy トレーニング (英語) にアクセスし、「CC32xx training」の後に「Wi-Fi」を選択してください。
  • arrow-right SimpleLink Academy の例で使用している SimpleLink SDK をダウンロード
  • arrow-right CCS IDE をダウンロードしてサンプルをビルドする
  • arrow-right SimpleLink Wi-Fi CC3235SF LaunchPadキットを入手して、サンプルを実行する