レーザ マーキングにおける TI DLP® の利点
00:04:06
|
2025 年 02 月 27 日
近赤外線光源を DLP650LNIR デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)、DLPC410 コントローラ、および PMIC と組み合わせて使用することで、設計者は製造スループットを犠牲にせずに、ダイナミックで詳細なグレイスケール イメージを生成して印刷することができます。これにより、製造プロセスの後半でパッケージまたは部品に固有のコーディングやシンボルを印刷できます。この技術を活用して、設計のニーズに対応できるように効率を維持し、動的な印刷を行える方法を解説します。
リソース
このビデオは、シリーズの一部です
-
プレシジョン ラボ シリーズ:DLP® ラボ - 光制御
video-playlist (9 videos)