ホーム
ビデオ・ライブラリ

入力電圧範囲 (VIN) の広い HEV/EV のトラクション インバータ バイアス電源向けの EMI 最適化

00:00:53 | 2025 年 02 月 27 日

このデモでは、周波数変調に基づいて 2 種類の EMI 低減を実現する方法を紹介します。LM5156-Q1 はデュアル ランダム スペクトラム拡散 (DRSS) 機能を実装しており、LM61460-Q1 は疑似ランダム スペクトラム拡散 (PRSS) 機能を実装しています。LM61460-Q1 の HotRod™QFN パッケージは、システム内のスイッチング ノイズが及ぼす影響を低減する目的で最適化済みです。ライブ伝導型 EMI 測定は、2 つの異なる周波数変調方式による改善を示しています。 LM74700-Q1 は、フロント エンドに逆電圧保護を提供するために実装されています。

リソース

  • arrow-right LM5156-Q1 の詳細
  • arrow-right LM61460-Q1 の概要
  • arrow-right LM74700-Q1 の詳細