新製品アップデート:高速逐次比較型ADC
00:26:53
|
2025 年 12 月 12 日
逐次比較型ADCは通常10 ~ 20MSPSのサンプリング・レートに制限されます。このウェビナーは、14ビットで0.5M ~ 125MSPS、16ビットと18ビットで0.5M ~ 65MSPSのサンプリング・レートを達成する逐次比較型ADCの新しいファミリを紹介します。18ビット・デバイスは65MSPSでサンプリングが可能であり、類似の競合製品の>4倍高速です。高速サンプルレートが可能になり、高周波信号のサンプリング、オーバーサンプリングとデシメーションによるSNRの改善、アンチエイリアシングフィルタ要件の緩和が可能になり、その結果、部品点数とPCBサイズを削減できます。
このウェビナーでは、以下について説明します:
- 14、16、18ビットの逐次比較型ADCの新ファミリーのご紹介。
- 主な仕様と機能の概要
- 内部デシメーションフィルタを使用して、信号対雑音比を改善
- アンチエイリアスフィルタの緩和
- 評価ボードのFFT測定
リソース
このビデオは、シリーズの一部です
-
2021 年の新製品アップデート ウェビナー シリーズ
video-playlist (56 videos)