ホーム
ビデオ・ライブラリ

6.6-kW OBC with GaN, C2000™ real-time MCUs and REF35

00:01:35 | 2022 年 03 月 14 日

Learn more about the GaN-based, 6.6-kW, bidirectional, onboard charger reference design.

Our industry first automotive GaN FET with integrated gate driver, protection, reporting and active power management, LMG3522R030-Q1, features a top cooled surface mount package to simplify production and heat dissipation. The C2000 MCU ensures smooth monotonic start-up of power factor correction (PFC) output. 

Together, the GaN FET and C2000 MCU can enable an industry-highest 500kHz resonant frequency and 59% smaller magnetics in a 6.6-kW on-board charger. The REF35 series voltage reference features an impressive 0.68-µA quiescent current and excellent long-term drift performance for improved system reliability. 

リソース

  • arrow-right View reference design
  • arrow-right Learn more about the LMG3522R030-Q1
  • arrow-right Learn more about the TMS320F280039C
  • arrow-right Learn more about the REF35
download

ビデオを視聴する

ビデオをすべて表示
ビデオをすべて表示
製品
  • DLP 製品
  • RF とマイクロ波
  • アンプ
  • インターフェイス
  • オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ
  • クロックとタイミング
  • スイッチ/マルチプレクサ
  • センサ
  • ダイ / ウェハー サービス
  • データ コンバータ
  • パワー マネージメント
  • マイコン (MCU) / プロセッサ
  • モーター ドライバ
  • ロジックと電圧変換
  • ワイヤレス コネクティビティ
  • 絶縁
アプリケーション
  • 車載
  • 通信機器
  • Data center
  • 産業用
  • パーソナル・エレクトロニクス