NPU (新製品アップデート):次世代のクワッド チャネル、低コスト オペアンプである LM324B および LM2902B
00:12:37
|
2025 年 02 月 05 日
このセッションでは、最新世代の汎用オペアンプを活用して、設計の性能を犠牲にせずにコストを削減する方法を説明します。具体的なトピックは次のとおりです。
- 性能の向上:電源電圧範囲と温度範囲の拡張、精度の向上、静電気放電 (ESD) 耐性定格、電磁フィルタ内蔵。
- 供給の改善:TI の最新のバイポーラ プロセス テクノロジーを使用して 300mm ウェハー上で製造されているため、前世代の一部のデバイスと比べて、ウェハーあたりのチップ数が最大 10 倍になります。
- TI のサンプル ストアから入手できるユニットを使用して、LM324BIPWR と LM2902BIPWR を評価できます。
リソース
このビデオは、シリーズの一部です
-
2022 年の新製品アップデート ウェビナー シリーズ
video-playlist (36 videos)