新製品アップデート: (New Product Update:)互いにピン互換性のある降圧モジュールの活用で、開発期間の短縮と電力密度の向上を実現
00:17:02
|
2025 年 02 月 05 日
このセッションでは、TI の降圧モジュール ファミリの最新版について説明します。このファミリは、多様な入力電圧と出力電流にまたがって、製品相互間のピン互換性を実現しています。 具体的なトピックは次のとおりです。
• スタンドアロン コンバータを使用する場合と比較して、降圧モジュール ソリューションを使用する場合の利点
• TPSM33625 (36V の Vin:入力電圧、2.5A の Iout:出力電流) と TPSM365R6 (65V の Vin:入力電圧、600mA の Iout:出力電流) の製品概要
• 降圧モジュール テクノロジーの最新の進歩
リソース
このビデオは、シリーズの一部です
-
2023 年の新製品アップデート ウェビナー シリーズ
video-playlist (27 videos)