ホーム
ビデオ・ライブラリ

EV HVAC eコンプレッサ・モーター制御

00:01:36 | 2023 年 05 月 02 日

高電圧 HEV/EV の HVAC コンプレッサ・モーター制御デモでは、高効率で可聴ノイズの小さいコンプレッサ・モジュールに関する市場のニーズを満たすソリューションをご紹介します。この設計は 400V と 800V の DC バスに容易にスケーリングでき、設計のニーズや機能安全要件に応じてさまざまなマイクロコントローラ・オプションを選択できるほか、マルチシャントとシングル・シャントをサポートできます。 制御カード・ベースの設計により、ユーザーは複数のマイコンとゲート・ドライバ・オプションを評価し、使いやすさを向上させ、システム・コストを最適化することができます。

リソース

  • arrow-right HEV/EV HVAC モーター制御用のリファレンス・デザインはこちら