ホーム
ビデオ・ライブラリ

マイコン ベースの医療用アラームのデモ

00:02:04 | 2024 年 09 月 16 日

医療アラーム システムは、ほとんどの医療機器、特に集中治療室 (ICU) で使用される機器で必須のサブシステムです。この設計では、MSPM0G1507 または MSPM0G3507 マイクロコントローラを使用して、IEC60601-1-8 ベースの医療用アラームを実現し、プライマリ アラーム、バックアップ アラーム、およびビジュアル アラーム機能を提供します。

リソース

  • arrow-right この設計の詳細:リファレンス デザイン ページ
  • download 関連性の高い設計:ハードウェア ベースのスマート DAC 医療用アラーム
  • arrow-right この設計に使用されているスーパーキャパシタ チャージャ:TPS61094 製品フォルダ
  • arrow-right TI のオーディオ アンプの詳細:スピーカ アンプの概要ページ、およびこの設計で使用されている TPA6211A1 アンプ