ホーム
ビデオ・ライブラリ

ADC の練習 — 内部および外部温度センサのサンプリング

00:14:59 | 2025 年 02 月 05 日

LaunachPad LP-MSPM0L1036 は、精度 1% のリニア サーミスタ TMP61 を搭載しています。0.1% の精度、10ppm/C の高精度抵抗とキャリブレーション手段の組み合わせにより、高精度の温度測定を実現します。このルーチンは、ADC を使用した温度センサの測定方法を示しています。

リソース

  • arrow-right LP-MSPM0L1306 の詳細
  • arrow-right MSPM0 ソフトウェア開発キットの詳細