ホーム
ビデオ・ライブラリ

アナログ コンパレータは、赤外線リモート コントロール信号を認識します

00:06:45 | 2025 年 02 月 05 日

この例では、ホーム リモート コントロールからの赤外線コード信号を利用し、ローンチパッドの赤外線フォトダイオードを点灯します。信号 PA24 は、コンパレータの正の位相入力である Dupont ワイヤによって PA26 に送信されます。赤外線フォトダイオードの信号は、交互コンパレータでフィルタ処理されます。LA を使用して、コンパレータの出力信号を確認します。これは LED が点滅していることによってわかります。このルーチンは、LA からのフィルタ処理された赤外線信号のみを監視し、デコードしません。

リソース

  • arrow-right LP-MSPM0L1306 の詳細
  • arrow-right MSPM0 ソフトウェア開発キットの詳細