ホーム
ビデオ・ライブラリ

ADC プラクティス - デュアルチャネル高速 DMA サンプリング

00:10:07 | 2025 年 02 月 05 日

DMA が構成された後、ペリフェラル レジスタのデータは、CPU を経由することなく、指定されたメモリ位置に自動的に移動できます。この例のタスクは、PA17 および PA18 を介して直交符号化信号を生成することで、PA24 および PA21 をサンプリングすることによって DMA によって指定された配列に送信されます。グラフからデータをエクスポートし、Excel で直交波形を復元します。シリアルアシスタントで表示される 1000 のデータと Excel で復元された直交波形。 

リソース

  • arrow-right LP-MSPM0L1306 の詳細
  • arrow-right MSPM0 ソフトウェア開発キットの詳細