ホーム
ビデオ・ライブラリ

GPIOおよび割り込みの練習 — 直交エンコーダのデコード

00:10:27 | 2025 年 02 月 05 日

このビデオでは、GPIO 外部割り込みによって直交エンコーダをデコードします。このルーチンは、一連の直交エンコーダ信号をシミュレートし、PA24 ピンと PA21 ピンへの出力をシミュレートし、ジャンパキャップを使用して PA24 と PA17 を接続し、PA21 と PA18 を接続します。PA17 および PA18 の外部割り込みを使用してエンコーダ信号をデコードします。 

リソース

  • arrow-right LP-MSPM0L1306 の詳細
  • arrow-right MSPM0 ソフトウェア開発キットの詳細