ホーム
ビデオ・ライブラリ

FLASH フル セクタのサイクル読み取りおよび書き込み

00:12:28 | 2025 年 02 月 05 日

この例では、最後のフラッシュセクタを使用してユーザーデータを格納しています。セクタを一度完全に消去するには、最後の 64 ビットワードを使用してデータ番号 (オフセット アドレス) を格納します。FLASH データの読み取りと書き込みはシリアルポートアシスタントが行うため、LaunchPad の UART シリアルポートにジャンパが正しく接続されていることを確認してください。 

リソース

  • arrow-right Arm Cortex-M0+ マイコンの詳細
  • arrow-right 検証用キットを購入する
  • arrow-right ソフトウェア開発キットの詳細