모든 설계에 적합한 아날로그

Jack Kilby가 통합 회로를 발명한 이후 TI는 전자 제품으로 할 수있는 것의 경계를 허무는 반도체를 개발해 왔습니다. 아날로그 제품의 선두 공급업체로서 TI의 전문가들은 범용 제품과 혁신적인 제품을 만들고 신속하게 시장에 출시하는 데 필요한 설계 리소스를 제작하는 데 중점을 두고 있습니다. 전압 레귤레이터에서 정밀 데이터 컨버터에 이르기까지, TI의 확장 포트폴리오는 모든 애플리케이션의 설계 문제를 해결합니다. 내부 제조, 패키징 혁신 및 구매 툴에 대한 TI의 지속적인 투자를 통해 향후 수십 년 동안 필요한 아날로그 부품을 얻을 수 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

TI의 아날로그 포트폴리오를 선택하는 이유

방대한 포트폴리오
아날로그 전문성
경쟁력 있는 가격에 안정적인 부품
제품 가용성

가장 포괄적인 아날로그 제품을 얻을 수 있는 곳

범용 장치에 대한 여러 소스를 갖는 것은 공급망 안정성에 있어 핵심입니다. TI의 광범위한 로직, 연산 증폭기, LDO, 온도 센서 포트폴리오는 대부분의 기존 설계에 사용할 수 있는 업계 표준 패키지로 제공됩니다. 제조 역량에 대한 TI의 투자를 통해 현재와 미래의 성장을 지원할 수 있습니다.

TI 아날로그 포트폴리오의 핵심에 있는 기술 및 트렌드

수십 년 동안 TI는 설계에 가장 적합한 전원 장치를 제공하기 위한 새로운 프로세스, 패키지, 회로 설계 기술을 개발하는 데 앞장서 왔습니다. 전력 밀도를 향상시키든, 배터리 수명을 연장하든, EMI(전자기 간섭)를 줄이든, 전력과 신호 무결성을 유지하든, 고전압이 있는 곳에서 안전을 유지하든, TI는 주요 전력 관리 과제를 해결하기 위해 여러분과 함께 노력할 준비가 되어 있습니다.

자세히 알아보기:

TI의 전류, 전압, 환경, 위치 및 근접 감지 기술을 이용해 세상을 보다 정확하게 감지하세요. 높은 정확도와 짧은 응답 시간, 타협 없는 신뢰성을 지원하는 개별형 또는 일체형 솔루션 중에서 선택하세요.

TI의 절연 기술은 기존의 절연 기술에 비해 고전압 설계에서 향상된 견고성과 안정성, 더 낮은 시스템 비용, 더 높은 확장성을 제공합니다. 기술 페이지를 방문하여 절연 기술에 대한 TI의 특별한 접근 방식에 대해 자세히 알아보고 약 25년 동안 어떻게 절연 문제를 해결해 왔는지 확인하세요.

모터 설계를 혁신하세요. TI의 모터 컨트롤 기술은 광범위한 설계 선택과 토폴로지에 걸쳐 다양한 모터 시스템을 지원하는 유연하고 편리한 옵션을 제공합니다.

TI의 GaN 전원 장치 포트폴리오를 통해 전력 밀도와 효율성 극대화 게이트 드라이버 및 GaN 전원 장치가 통합된 질화 갈륨(GaN) FET 제품군은 수명 안정성과 비용 이점이 있는 가장 효율적인 GaN 솔루션을 제공합니다. GaN 트랜지스터는 스위칭 손실을 낮출 수 있는 잠재력을 제공하는 실리콘 MOSFET보다 훨씬 빠르게 전환합니다. TI의 GaN IC는 전기 자동차용 통신 장비, 서버, 모터 드라이브, 랩톱 어댑터 및 온보드 충전기의 광범위한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

연결을 더 간단하고, 더 확장성 높고, 더 안전하게 만듭니다. 테스트를 거쳐 검증된 TI의 인터페이스 장치 포트폴리오는 광범위한 표준을 포함하며 가장 엄격한 산업, 자동차, 기업 및 규제 준수 표준을 충족합니다.

설계 프로세스를 간소화하는 리소스

WEBENCH® Power Designer

이 설계 환경은 설계 프로세스의 모든 단계에서 시간을 절약할 수 있도록 포괄적인 전원 공급 장치 설계 기능을 갖춘 맞춤형 회로를 만드는 데 도움이 됩니다.

TI용 PSpice®

완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence® 의 아날로그 분석 엔진을 사용하여 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 도움이 됩니다. TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

아날로그 디자인 학술지

데이터 컨버터부터 LDO까지, 초보자부터 전문가까지 – 분기별 아날로그 설계 학술지에는 모든 산업 분야의 엔지니어가 설계 과제를 해결할 수 있도록 돕기 위해 아날로그 전문가가 작성한 신중하게 선별된 문서가 포함되어 있습니다.

TI Precision Labs

TI Precision Labs(TIPL)는 아날로그 설계자를 위한 가장 포괄적인 온라인 강의실입니다. 이 시리즈에는 기술 전문성을 심화하는 데 도움이 되는 비디오 및 다운로드 가능한 레퍼런스 자료가 포함되어 있습니다.

아날로그 회로

단계별 지침, 기본 공식, 회로도 및 SPICE 시뮬레이션을 포함하는 포괄적인 하위 회로 아이디어 라이브러리로 시스템 설계를 간소화하고 속도를 높이는 방법을 알아보십시오. TI 아날로그 엔지니어의 회로 안내서는 특정 완제품 요구 사항에 맞게 손쉽게 조정할 수 있는 60개 이상의 증폭기와 40개 이상의 데이터 컨버터 하위 회로 설계를 제공합니다.

전원 공급 장치 설계 세미나

PSDS(전원 공급 장치 설계 세미나) 시리즈는 새로운 고급 전원 공급 장치 개념, 기본 설계 원칙 및 "실제" 응용 사례를 결합한 풍부하고 기술적이며 실용적인 교육을 제공합니다.