더 나은 세상을 만들기 위한 임베디드 제품

TI는 50년 이상 더 나은 세상을 만들기 위해 노력하는 엔지니어들에게 혁신적인 임베디드 제품을 제공하는 데 앞장서 왔습니다. TI는 경제적인 임베디드 반도체와 사용하기 쉬운 소프트웨어 및 설계 리소스를 만들어 엔지니어가 더 높은 정확도로 세상을 감지하고, 간섭 없이 무선으로 정보를 연결하고, 더 높은 정밀도와 속도를 갖추고, 데이터를 더 지능적으로 처리할 수 있도록 지원합니다.

임베디드 제품을 선택하는 이유

광범위하고 확장 가능한 포트폴리오
필요한 적절한 기능
임베디드 개발의 가장 빠른 경로
제품 가용성

TI 임베디드 포트폴리오의 핵심에 있는 기술 및 트렌드

임베디드의 미래 실현하기

TI의 확장성 있고 효율적인 처리 기술은 기계를 서로 간편하고 안전하게 연결하고, 인텔리전스 기반의 실시간 의사결정을 내리고, 우리가 사는 세상을 더 나은 곳으로 만들고 자동화하는 각종 시스템과 프로세스를 안전하게 제어할 수 있게 도와줍니다.

커넥티비티 기술로 새로운 가능성 창출

연결을 더 간단하고, 더 확장성 높고, 더 안전하게 만듭니다. 테스트를 거쳐 검증된 무선 연결 장치로 이루어진 TI 포트폴리오는 가장 엄격한 산업용, 차량용, 개인 전자 제품 및 규제 준수 표준에 부합되는 방대한 프로토콜을 지원합니다.

세상을 더 정확하게 감지

밀리미터파(mmWave) 레이더 기술을 사용하여 더 정확하게 세상을 감지합니다. 까다로운 환경 조건에서도 1mm 및 1도 미만의 정확도로 여러 정적 및 움직이는 물체를 3D로 감지하고 추적합니다. 

모터 설계 변환

모터 설계를 혁신하세요. TI의 모터 컨트롤 기술은 광범위한 설계 선택과 토폴로지에 걸쳐 다양한 모터 시스템을 지원하는 유연하고 편리한 옵션을 제공합니다.

기능 안전 시스템 인증 간소화

TI는 당사의 임베디드 프로세싱 제품을 통해 ISO(국제표준화기구) 26262 및 IEC(국제전기기술위원회) 61508과 같은 기능적 안전 표준의 까다로운 요건을 충족합니다.

세상을 안전하게 보호

TI의 보안 구현 도구는 더욱 더 연결되고 복잡해지는 세계의 새로운 위협을 해결할 수 있도록 지원합니다.

설계 프로세스를 간소화하는 리소스

CCStudio™ 개발 생태계

CCStudio 개발 에코시스템은 임베디드 개발을 가속화하기 위한 생성형 AI가 통합된 무료 고품질 개발 툴 제품군입니다.

하드웨어 설계

아이디어 단계에서 생산 단계에 이르는 과정의 제약 요소를 없애고 신속하게 프로토타입을 제작할 수 있도록 수백 가지 검증된 하드웨어 키트와 평가 보드, 레퍼런스 설계를 제공합니다.

소프트웨어 설계

TI의 검증된 오픈 소스 AI 기반 소프트웨어 툴과 리소스는 임베디드 시스템 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다.

교육용 리소스

실습 기술 아카데미, 교육 비디오 및 문서의 광범위한 라이브러리.

파트너

전 세계 파트너 에코시스템과 협업하고 혁신을 실현하며 시간과 리소스를 절약할 수 있습니다.