Amplifiers

Amplifiers

Amplifiers – 주요 제품

증폭기 거의 모든 시스템 설계 과제를 충족할 수 있습니다 - 고전압 시스템의 성능을 극대화하 필요가 있는지 여부, 배터리 및/또는 시스템 수명 연장, 보드나 증가를 축소 reliability.select 증폭기 시스템 설계 아래 옵션 중에서 필요. 

최대 성능을 얻으려면 고전압 증폭기와

TI의 고전압 증폭기는 넓은 공통 모드 범위, 높은 감지 기능 및 높은 전원 공급 장치와의 호환성을 제공합니다.  DC 정밀도 0.5μv 활성화, 대역폭을 최대 8ghz 및 넓은 공통 모드 범위를 최대 ±275v HEV/ev, 인포테인먼트를 포함하여 다양한 산업용, 차량용 및 통신 시스템에, 공장 자동화, 의료, 모터 드라이브, 가전 제품, 테스트 및 측정, 전원 공급, 무선 및 통신 인프라.

주요 고전압 증폭기

OPA2210

36V, 초저잡음(2.2nV/√Hz), 고정밀 연산 증폭기

OPA2156

36V, 저잡음(3nV/√Hz), 광대역(25MHz), 정밀 레일 투 레일 입출력 연산 증폭기

BUF634A

36V, 210MHz, 3750V/μs, 250mA 출력 드라이브 개방형 루프 버퍼

OPA2210

Ultra-low noise (2.2-nV/√Hz), super beta (0.3nA), high precision (5µV, 0.1µV/°C), 36-V, dual op amp

축소 소형 증폭기와 보드

설계를 더 작은, 일부 세계 초소형 증폭기 설계에서 높은 성능을 유지하면서. QFN, X2son( DPW) 및wlcsp를 포함하여 당사의 작은 크기의 패키지 옵션, 보드 공간 요구 사항을 축소, 개인용 전자 제품, 공장 자동화와 같은 공간이 제약된 시스템에서 더 많은 작업을 할 수 있도록 하며, 테스트 및 측정, 그리드 인프라, 통신 및 small-form-factor 산업용 애플리케이션.

주요 소형 증폭기

TLV9001

업계에서 가장 작은 단일 채널 패키지에 사용 가능한 다용도 범용 성능을 갖춘 1채널 5.5V 연산 증폭기

TLV9052

비용이 제한적인 애플리케이션에 적합하고, 0.35uA Iq의 낮은 셧다운 모드를 자랑하는, 2채널 15V/us 회전율 연산 증폭기

TLV9064

업계에서 가장 작은 쿼드 채널 패키지에 사용 가능하며 1.6mV 최대 오프셋 전압을 갖춘 4채널 10MHz 연산 증폭기

저출력 증폭기와 배터리 및 시스템 수명 연장

용량이 더 낮은 배터리로과 더 긴 수명 가볍고, 더 휴대용 시스템을 달성할 수 있습니다. TI의 저전력 증폭기는 100µA(일반) 이하의 정동작 전류를 사용하므로 개발자가 더 작은 배터리를 사용하여 건물 및 공장 자동화 장비, 개인용 전자 제품, 차량용 시스템의 크기와 비용을 줄일 수 있습니다.

주요 저전력 증폭기

LPV821

650nA, 3.6V, 제로 드리프트, 나노파워 연산 증폭기

OPA2834

저왜곡 저전력 시스템을 위한 업계 최고의 전성비를 갖춘 170μA 고속 증폭기

OPA2187

36V, 100μA, 제로 드리프트 연산 증폭기

차량용 등급 증폭기를 통한 시스템 신뢰성 증가

안정적이고 유연한 차량용 시스템 Q100 인증 차량용으로 증폭기 설계. TI의 포트폴리오인는 업계의 가장 큰, 효율성을 극대화하는 동시에 시스템의 수명을 향상 및 비용 감소.

주요 차량용 등급 증폭기

LM2904B-Q1

모든 차량용 애플리케이션을 위한 낮은 오프셋(최대 3mV)과 저전류 소비를 지원하는 36V, 업계 표준 연산 증폭기

TLV9064-Q1

차량용 헤드 유닛 및 HEV/EV 시스템의 비용에 민감한 차량용 애플리케이션을 위해 설계된 5.5V 쿼드, 10MHz 연산 증폭기

INA333-Q1

HEV/EV 애플리케이션 내 승객 존재 감지 시스템, 파워트레인 센서 및 DC-DC 컨버터에 사용되는 최초의 제로 드리프트, 차량용, 저전력 계측 증폭기