디지털-아날로그 컨버터(DAC)

필요한 정밀도와 속도를 갖춘 고성능

카테고리별로 찾아보기

TI의 DAC(디지털-아날로그 컨버터) 포트폴리오는 산업용, 오토모티브, 통신, 엔터프라이즈 및 개인용 전자 제품 애플리케이션을 위한 다양한 패키지 옵션에서 고속과 정밀도를 제공합니다.

주요 기능별 선택


스마트 DAC 및 스마트 AFE

스마트 DAC

개요

스마트 디지털-아날로그 컨버터(DAC)를 사용하여 제어 기능을 향상시킵니다. 스마트 DAC는 출력 버퍼 및 비휘발성 메모리 기능을 갖춘 DAC 또는 digipot입니다. 스마트 DAC의 고급 통합 기능을 사용하면 소프트웨어를 사용하지 않고도 더 뛰어난 시스템 성능과 제어를 구현할 수 있습니다.

Technical article
What is a smart DAC?
스마트 DAC란 무엇인지에 대한 기본 사항과 시스템 성능을 개선하는 동시에 비용 및 개발 시간을 단축하는 방법에 대해 알아보세요. 
PDF | HTML
Technical article
Generating pulse-width modulation signals with smart DACs
마이크로컨트롤러 및 추가 외부 부품을 사용하여 시스템을 개발하는 대신 스마트 DAC에서 PWM 신호를 생성하는 방법을 알아보세요.
PDF | HTML

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
TI Precision Labs - DAC 
DAC(디지털-아날로그 컨버터 또는 D/A 컨버터) 커리큘럼은 주요 주제로 구분되어 있으며, 각 항목마다 짧은 교육 비디오, 여러 가지 선택 퀴즈 및 짧은 답변 연습이 포함되어 있습니다.
리소스
리소스
DAC 회로 
특정 완제품 요구 사항을 충족시킬 수 있도록 쉽게 적용 가능한 포괄적인 정밀 및 고속 DAC 하위 회로 아이디어 라이브러리를 살펴보십시오(무료 e북 포함).
비디오 시리즈
비디오 시리즈
고속 신호 체인 교육 시리즈
RF 샘플링, JESD204B 등과 같은 주제를 다루는 온라인 교육 시리즈입니다.
DAC90802

18비트, 100ns 정착, 저글리치, 빠른 업데이트, 전압 출력 멀티플라잉 DAC

대략적인 가격 (USD) 1ku | 350

DAC39RF20

16비트, 2채널, 44GSPS, 20GHz 아날로그 대역폭 RF 샘플링 디지털-아날로그 컨버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1230

TSMU816A030

Eight-channel, 16-bit, 30V, 100mA output, high-capacitive-drive parametric measurement unit (PMU)

대략적인 가격 (USD) 1ku | 160

DAC39RFS10-SP

방사능 손상 방지 보증, 300krad, 16비트, 1채널 10.4GSPS 12GHz RF 디지털-아날로그 컨버터

TSMU816A045

Eight-channel, 16-bit, 45V, 100mA output, high-capacitive-drive parametric measurement unit (PMU)

대략적인 가격 (USD) 1ku | 180

DAC39RF10-SP

방사능 손상 방지 보증, 300krad, 16비트, 2채널 10.4GSPS 12GHz RF 디지털-아날로그 컨버터