모든 시스템을 위한 TI의 포괄적인 오디오 솔루션으로 차이를 느껴보세요

View all products

카테고리별로 찾아보기

TI의 오디오 포트폴리오에는 차량용, 산업용, 개인용 전자 제품 및 전문 오디오 애플리케이션을 위한 증폭기, 프로세서, 컨버터 및 스위치가 포함되어 있습니다. 비용에 최적화된 고성능 애플리케이션을 위한 솔루션을 찾고 레퍼런스 설계, 하드웨어, 소프트웨어 및 온라인 기술 지원의 포괄적 라이브러리를 활용하여 설계를 시장에 더 빠르게 출시하십시오.

오디오에 TI를 선택해야 하는 이유

기존 기술을 기반으로 구축
혁신으로 구동
입증된 성능

오디오 기술 살펴보기

스피커 손상 위험 없이 더 크고 깨끗한 사운드 구현 

TI의 스마트 증폭기 기술은 실시간으로 전류(I)와 전압(V)을 감지하여 스피커 상태를 능동적으로 모니터링하고, 과도한 온도 또는 진폭으로 인한 손상을 방지합니다. 폐쇄형 루프 보호 기능을 통해 스피커의 안정성을 저하하지 않으면서도 성능의 한계까지 안전하게 구동할 수 있습니다.

실시간으로 출력을 최적화하는 IV 감지 기술은 더 크고 깨끗한 사운드를 출력하며, 공간과 비용이 제한된 차량 설계에서도 프리미엄 오디오 성능을 발휘합니다.


Technical article

Smart speakers don’t have to sound as small as they are

TI의 스피커 보호 증폭기가 실시간 모델링을 사용하여 손상의 위험 없이 소형 스피커에서 더 크고 선명한 사운드를 출력하는 방법을 알아보십시오.
Application brief

TAS2563 Device Features and Controls Overview

TAS2563이 실시간 IV 감지 기술로 어떻게 스피커를 보호하는지 확인해 보십시오.

TAS2563활성

6.1W, 디지털 입력, 스마트 증폭기 및 통합 스피커 보호, 고급 EQ 및 11V 클래스 H 부스트

TAS2781활성

25W, 4.5V~23V, 디지털 입력 통합 오디오 프로세싱 스피커 보호 클래스 D 증폭기

TAS2572활성

I/V 감지 및 통합 13V 클래스 H 부스트를 지원하는 6.6W 디지털 입력 스마트 증폭기

차세대 차량을 위한 오디오 솔루션

차량을 위한 TI의 오디오 솔루션은 작고 효율적인 설계로 선명한 고품질 사운드를 제공합니다. 클래스 D 증폭기는 1개에서 4개 채널까지 확장 가능한 성능을 갖추고 있으며, 1개 인덕터(1L) 변조와 2.1MHz 스위칭 기능과 최대 45V의 비승압 전원 시스템을 지원합니다.

TI의 오디오 컨버터는 입력 오류 진단이 가능한 고전압 마이크 바이어스용 부스트 컨버터와 저손실 레귤레이터를 통합하여 재료 사양서, 보드 공간, 복잡성을 줄입니다. 인포테인먼트, 안전 경고, 응급 통화, 차량 접근 경보 시스템, 계기판, 자율 주행 등 다양한 분야의 전문성을 바탕으로, TI는 까다로운 성능과 효율성 요구 사항을 충족하는 신뢰성 높은 차량용 오디오 시스템을 구축하도록 돕습니다.


Design guide

Automotive Class-H Audio and Tracking Power Supply Reference Design (Rev. A)

이 레퍼런스 설계는 더 작은 전체 풋프린트로 향상된 효율과 열 성능을 발휘합니다.
Technical article

4 audio trends transforming the automotive industry

이 레퍼런스 설계는 응급 통화 애플리케이션을 위한 TI의 차량용 2채널 오디오 코덱 및 클래스 D 오디오 증폭기를 보여줍니다.

TAS6511-Q1활성

전류 감지를 지원하는 차량용, 50W, 2MHz, 1채널 디지털 입력 클래스 D 오디오 증폭기

TAS6684-Q1활성

차량용, 45V, 13A 디지털 입력, 4채널 클래스 D 오디오 증폭기

PCM6240-Q1활성

프로그래밍 가능한 마이크 바이어스 및 입력 진단 기능이 통합된 오토모티브 4채널 오디오 ADC

차량용 오디오의 음질을 저하시키지 않으면서 공간을 절약하고 비용을 절감

TI의 1인덕터(1L) 변조 기술은 인덕터-커패시터 필터의 인덕터 수를 50%까지 줄이고, 비용을 낮추고, 인쇄 회로 보드 공간을 절약하고, 시스템 무게를 최소화하는 독점적인 차량용 혁신 기술입니다. 채널당 하나의 하프 브리지에서 스위칭을 제거하여 기존 클래스 D 변조에 비해 손실이 줄어들고 효율성을 최대 7%까지 높일 수 있습니다.

이 기술은 설계가 복잡해지지 않으면서도 클래스 D 증폭기에 쉽게 통합되며 고품질 차량용 오디오 성능을 유지합니다. TI의 TAS67x 제품군은 1L 변조를 사용하며 4채널, 19V 또는 26V 작동, 실시간 부하 진단 기능을 제공합니다.


Technical article

Shrinking automotive audio systems with 1L Modulation™ technology (Rev. C)

TI의 1L 변조 기술은 차량용 오디오 경험을 최우선으로 고려하면서도, 현재 솔루션보다 더 저렴하게 더 작고 가벼운 설계를 구현하도록 돕습니다.

클래스 D 증폭기 1L 변조로 차량용 오디오 시스템 설계 축소

이 웨비나에서는 TI의 독자적인 1L 변조 기술을 소개하고, 이 기술이 적용된 클래스 D 오디오 증폭기 제품군에 대해 설명합니다.

TAS6754-Q1활성

1L Modulation™ 기술을 지원하는 차량용, 19V, 디지털 입력 4채널 클래스 D 오디오 증폭기

음질 손상 없이 효율성 향상

TI의 오디오 증폭기에는 효율성을 극대화하고 전력 손실을 줄이는 첨단 기술이 포함되어 있습니다. Y 브리지는 전력 수요에 따라 전압 레일 사이를 지능적으로 전환하여 유휴 소비를 최대 90%까지 낮추고 효율성을 15%~20%까지 개선합니다.

클래스 H 증폭기는 내부 또는 외부 벅-부스트 컨버터와 함께 작동하며 엔벨로프 추적을 통해 공급 전압을 동적으로 조절하여, 오디오 신호에 필요한 만큼의 전력만을 제공합니다. 이러한 기능이 차량용 오디오와 배터리로 구동되는 오디오 시스템의 발열을 줄이고, 배터리 수명을 늘리고, 고품질 사운드를 유지하도록 돕습니다.


Application note

Efficiency Improvement With Y-Bridge in TAS2x20, TAS257x (Rev. A)

TI의 Y 브리지 기술이 어떻게 배터리 수명을 연장하고 실제 사용 사례에서 장치 성능을 향상하는지 알아보십시오.

차량용 클래스 H 오디오 및 추적 전원 공급 장치 레퍼런스 설계

차량용 오디오 서브시스템의 클래스 H 전원 공급 장치를 위한 이 레퍼런스 설계는 TAS6584-Q1 증폭기를 사용합니다.

TAS2120활성

통합 15V 클래스 H 부스트를 지원하는 8.2W 모노 디지털 입력 클래스 D 스피커 증폭기

TAS5815활성

클래스 H 제어를 지원하는 30W 스테레오, 60W 모노, 디지털 입력 고효율 클래스 D 오디오 증폭기

TAS6684-Q1활성

차량용, 45V, 13A 디지털 입력, 4채널 클래스 D 오디오 증폭기

더 깨끗하고 반응이 빠른 사운드를 위한 신호 속도 향상

TI 오디오 컨버터의 저지연 및 초저지연 필터는 최소한의 지연과 위상 편차로 정밀한 사운드 재생을 지원합니다. 192kHz의 샘플링 속도에서 저지연 필터는 28.2μs, 초저지연 필터는 8.9μs의 그룹 지연을 가집니다.

자동차 시스템에서 더 빠른 오디오 신호 전달로 응답성이 뛰어난 능동 잡음 제거와 도로 잡음 억제가 가능하며, 48kHz에서 신호 지연을 70% 이상 낮춰 더 조용하고 편안한 운전 환경을 만듭니다.


Product overview

Audio ADC, DAC, and CODEC for Professional Audio and Music Applications

이 제품 개요에서는 전문 오디오 및 음악 애플리케이션을 위해 설계된 확장 가능한 오디오 아날로그-디지털 컨버터, 디지털-아날로그 컨버터 및 코덱인 TAA5242 제품군을 소개합니다.
Application brief

TAC5x1x and TAC5x1x-Q1 Programmable Biquad Filters - Configuration and Applications

이 애플리케이션 노트에서는 프로그래밍이 가능한 채널당 무한 임펄스 응답 바이쿼드 필터의 작동 방식에 대해 설명합니다.

TAS6511-Q1활성

전류 감지를 지원하는 차량용, 50W, 2MHz, 1채널 디지털 입력 클래스 D 오디오 증폭기

TAC5212활성

동적 범위 119dB ADC 및 동적 범위 120dB DAC를 지원하는 고성능 스테레오 오디오 코덱

TAD5212활성

120dB 동적 범위와 헤드폰 및 라인 드라이버를 지원하는 고성능 스테레오 오디오 DAC

통합 솔루션으로 BOM과 보드 공간 최소화

차량용 오디오와 휴대용 오디오 설계자에게는 BOM(재료 사양서) 비용과 보드 공간을 줄이는 것이 최우선입니다. TI의 장치는 중요한 기능을 장치 내부에 직접 내장하여 외부 부품의 필요성을 최소화하는 동시에 성능과 신뢰성을 향상시킵니다.

TI의 포트폴리오에는 높은 공통 모드 제거 비율을 가진 라인 리시버, 저손실 레귤레이터를 갖춘 부스트 컨버터, 입력 진단을 위한 연속 근사 레지스터 아날로그-디지털 컨버터, 헤드폰 증폭기, 고급 이퀄라이제이션 및 스피커 보호를 위한 DSP(디지털 신호 프로세싱), 실시간 부하 진단, 효율성 향상을 위한 클래스 H 제어 기능이 통합되어 있습니다. 이러한 통합으로 음질을 저하시키지 않으면서 설계를 간소화하고 출시 시간을 단축합니다.


차량용 eCall(응급 통화) 오디오 서브시스템 레퍼런스 설계

이 설계는 TI의 차량용 2채널 오디오 코덱 및 클래스 D 오디오 증폭기를 eCall 애플리케이션에 사용하는 방법을 보여줍니다.

차량용 클래스 H 오디오 및 추적 전원 공급 장치 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 더 작은 전체 풋프린트로 향상된 효율과 열 성능을 발휘합니다.

TAC5412-Q1활성

112dB ADC, 120dB DAC, 고전압 입력, 마이크 바이어스 및 진단 기능을 지원하는 차량용 스테레오 오디오 코덱

TAS6684-Q1활성

차량용, 45V, 13A 디지털 입력, 4채널 클래스 D 오디오 증폭기

TAS2563활성

6.1W, 디지털 입력, 스마트 증폭기 및 통합 스피커 보호, 고급 EQ 및 11V 클래스 H 부스트

최신 PC에서 성능 저하 없는 프리미엄 오디오 엔지니어링

HP는 EliteBook X G2i 및 OmniBook Ultra 노트북에 텍사스 인스트루먼트의 TAS2783 스마트 오디오 증폭기를 사용하여 덜거덕거림 없는 더 큰 사운드, 왜곡 없는 더 선명한 사운드, 배터리 수명 저하 없는 더 강력한 오디오를 제공했습니다.
HP와 TI의 협업에 대해 읽어보십시오

시작하기 위한 리소스 찾기

프리미엄 음질 애플리케이션을 위한 하이파이 오디오 구현

TI의 기술은 고품질 오디오 녹음 및 재생을 지원하여 차별화된 전문가용 오디오 제품을 만들 수 있습니다. TI의 기존 버브라운™ 오디오 포트폴리오는 높은 동적 범위, 부하 왜곡, 오디오 컨버터, 고효율 스피커 증폭기로 구성됩니다.
평가 보드

TAC5212 평가 모듈

TAC5212EVM-K 평가 모듈(EVM)을 사용하면 지상 모바일 라디오, 인터넷 프로토콜 전화기 또는 전문 오디오 애플리케이션을 위한 2채널 고성능 스테레오 코덱인 TAC5212 기능을 테스트할 수 있습니다. 평가 모듈과 AC-MB의 페어링은 전원, 제어 및 디지털 오디오 데이터를 평가 모듈에 제공하는 유연한 마더보드입니다.

TAD5212활성

120dB 동적 범위와 헤드폰 및 라인 드라이버를 지원하는 고성능 스테레오 오디오 DAC

TAS3251활성

175W 스테레오, 350W 모노, 12~38V 공급 디지털 입력 클래스 D 스마트 오디오 증폭기

더 스마트한 빌딩 자동화 시스템 구축

건물 자동화를 위한 고품질의 효율적인 오디오 솔루션을 찾고 있나요? TI의 오디오 증폭기 및 컨버터 제품은 전력 효율적인 아키텍처를 바탕으로 소형 스피커에서도 큰 사운드의 하이파이 오디오를 구현할 수 있게 합니다.

TAS2563활성

6.1W, 디지털 입력, 스마트 증폭기 및 통합 스피커 보호, 고급 EQ 및 11V 클래스 H 부스트

TAC5112활성

동적 범위 105dB ADC 및 동적 범위 114dB DAC를 지원하는 저전력 스테레오 오디오 코덱

완제품 다이어그램

라디오 및 기타 견고한 통신 응용 제품에서 코덱 및 증폭기 구현

TI의 고집적 코덱 및 효율적인 클래스 D 증폭기를 사용하여 스마트 항공 및 방위 시스템에서 고품질 오디오를 지원하는 작고 단순한 설계를 구현합니다.
평가 보드

TAC5112 평가 모듈

TAC5112 평가 모듈(EVM)을 사용하면 지상 모바일 라디오, IP 전화기 또는 전문 오디오 애플리케이션을 위한 2채널 저전력 스테레오 코덱인 TAC5112의 기능을 테스트할 수 있습니다. EVM과 AC-MB의 페어링은 전원, 제어 및 디지털 오디오 데이터를 평가 모듈에 제공하는 유연한 마더보드입니다.

TLV320AIC3204활성

PowerTune™ 기술을 지원하는 초저전력 스테레오 오디오 코덱

TPA3139D2활성

10W 3.5V ~ 14.4V 무인덕터 스테레오 QFN 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기

완제품 다이어그램

대기 시간이 짧은 고성능 능동형 소음 제거 시스템을 구축하여 원치 않는 소음을 줄입니다.

TI의 확장 가능한 오디오 컨버터 및 증폭기 포트폴리오는 고성능 및 통합을 제공하여 동급 최고의 ANC(능동 잡음 제거) 솔루션을 비용 효율적으로 설계할 수 있습니다.

TAS6684-Q1활성

차량용, 45V, 13A 디지털 입력, 4채널 클래스 D 오디오 증폭기

PCM6260-Q1활성

프로그래머블 마이크 바이어스, 부스트 및 입력 진단 기능이 통합된 오토모티브 6채널 오디오 ADC

완제품 다이어그램

텔레매틱스 제어 장치 및 응급 통화 설계의 통합을 높이고 솔루션 크기를 줄입니다.

TI의 확장 가능한 오디오 컨버터 및 증폭기 포트폴리오는 고성능 및 통합을 지원하여 동급 최고의 차량용 텔레매틱스 및 e-Call 솔루션을 비용 효율적으로 설계할 수 있습니다.

TAC5311-Q1활성

104dB ADC 114dB DAC, 고전압 입력, 마이크 바이어스 및 진단 기능을 지원하는 차량용 모노 오디오 코덱

TAS5441-Q1활성

차량용, 22W, 4.5~18V 아날로그 입력 모노 클래스 D 오디오 증폭기

차량용 eCall(응급 통화) 오디오 서브시스템 레퍼런스 디자인

eCall 오디오 서브시스템에는 저전력 작동 및 포괄적인 진단 기능의 균형을 유지하는 솔루션이 필요합니다. 이 설계는 TI의 차량용 2채널 오디오 코덱과 클래스 D 증폭기를 eCall로 사용하여 통합된 진단 및 보호 기능이 있는 저전력 고효율의 깨끗한 오디오를 제공하는 방법을 보여줍니다.

완제품 다이어그램

고성능 및 통합 요구 사항을 충족하는 디지털 콕핏 처리 장치를 구축하십시오.

TI의 확장 가능한 오디오 컨버터 및 증폭기 포트폴리오는 고성능 및 통합을 제공하여 디지털 콕핏 처리 장치 솔루션을 비용 효율적으로 설계할 수 있습니다.

TAS67524-Q1활성

1L Modulation™ 기술을 지원하는 차량용, 19V, 디지털 입력 4채널 클래스 D 오디오 증폭기

PCM6360-Q1활성

마이크 바이어스 및 입력 진단 기능이 통합된 오토모티브 6채널 오디오 ADC

완제품 다이어그램