디지털 전위차계(DigiPot)

향상된 유연성과 정밀도로 설계를 시작하세요
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

TI의 디지털 전위차계(digipot)는 산업용, 엔터프라이즈, 통신 및 개인용 전자 제품 애플리케이션에 높은 통합 및 향상된 제어를 제공합니다. digipot의 광범위한 제어 기능은 정확한 정밀도를 위해 광범위한 가변 저항을 제공합니다.

    매개 변수 사양으로 선택

    올바른 digipot을 찾을 수 없습니까? TI의 스마트 DAC 솔루션을 살펴보십시오.

    LED 애플리케이션에서 스마트 디지털-아날로그 컨버터(DAC)는 높은 통합과 높은 정밀도를 제공하는 동시에 소프트웨어 설계 부담을 없애애줍니다.

    스마트 DAC로 다음을 수행할 수 있습니다.

    • 통합 펄스 폭 변조 기능을 사용하여 LED 드라이버를 제어합니다.
    • LED를 직접 튜닝하고, 노출된 피드백 핀을 사용하여 열 폴드백 및 추가 오류를 조정합니다.
    • 디지털 회전율 제어를 사용하여 사람의 눈에 익숙한 페이드 인 및 페이드 아웃 컨트롤을 통해 사용자 환경을 개선할 수 있습니다.
    • 사용자 및 출하 시 프로그래밍이 가능한 비휘발성 메모리를 통해 자율성을 보장합니다.

    Application note

    Smart DAC LED Biasing Circuit with Low-Power Sleep Mode (Rev. A)

    이 설계는 DAC53004 또는 DAC63004(DACx3004)와 같은 4채널 버퍼 전압 또는 전류 출력 저전력 스마트 DAC를 사용하여 LED를 바이어싱합니다.
    Circuit design

    Smart DAC circuit for appliance light fade-in fade-Out

    이 회로 설계는 가전제품 페이드 인 및 페이드 아웃 애플리케이션을 위한 DACx3701의 프로그래머블 LED 바이어싱에 대한 주요 응용 분야에 대해 설명합니다.

    DAC43701활성

    Hi-Z, EEPROM, 파형 생성기, 콤퍼레이터, GPIO를 지원하는 8비트 1채널 전압 출력 스마트 DAC

    DAC43401활성

    Hi-Z, EEPROM, 파형 생성기 및 콤퍼레이터를 지원하는 8비트 1채널 전압 출력 스마트 DAC

    DAC43204활성

    Hi-Z, EEPROM 및 파형 생성기를 갖춘 8비트 4채널 전압/전류 출력 스마트 DAC

    전압 스케일링 및 마지닝 애플리케이션에서 스마트 DAC(디지털-아날로그 컨버터)는 높은 성능과 더 작은 크기는 물론 낮은 비용을 제공합니다.

    스마트 DAC의 몇 가지 기능은 다음과 같습니다.

    • 하이-Z 출력은 기본적으로 또는 전원 차단 시 전원 사이클 시퀀싱을 수행할 필요가 없습니다.
    • 구성 가능한 디지털 회전율 제어를 통해 글리치가 없는 전압 스케일링.
    • 장치를 끄거나 안전한 수준으로 가져오기 위한 프로그래머블 범용 입력을 사용하는 고장 관리.
    • 사용자 및 공장에서 프로그래밍할 수 있는 비휘발성 메모리가 통합되어 있어 소프트웨어의 자율성과 예측 가능성을 달성.

    Circuit design

    Voltage Margining and Scaling Circuit with a Voltage Output Smart DAC (Rev. A)

    TI의 스마트 DAC에 대한 콘텐츠를 위한 랜딩 패드.
    Circuit design

    Voltage Margining and Scaling Circuit with a Voltage Output Smart DAC (Rev. A)

    이 회로는 4채널 버퍼 전압 출력 DAC를 사용하여 스위치 모드 전원 공급 장치(SMPS)에 전압 마진을 제공합니다. 전압 마지닝 회로는 전력 컨버터의 출력을 트리밍, 스케일링 또는 테스트하는 데 사용됩니다.

    DAC53204활성

    Hi-Z, EEPROM 및 파형 생성기를 갖춘 10비트 4채널 전압/전류 출력 스마트 DAC

    DAC53701활성

    Hi-Z, EEPROM, 파형 생성기, 콤퍼레이터, GPIO를 지원하는 10비트 1채널 전압 출력 스마트 DAC

    DAC53401활성

    Hi-Z, EEPROM, 파형 생성기 및 콤퍼레이터를 지원하는 10비트 1채널 전압 출력 스마트 DAC

    레이저 다이오드 아날로그 전원 제어 애플리케이션에서 높은 수준의 통합과 소형 패키지 크기의 스마트 DAC(디지털-아날로그 컨버터)는 설계 비용을 최소화하고 소프트웨어 없이 구현할 수 있습니다.

    스마트 DAC를 통해 설계자는 다음을 할 수 있습니다.

    • 폐쇄형 루프 제어에 노출된 피드백 핀을 사용하여 정밀도를 높입니다.
    • 통합 정밀 레퍼런스, 버퍼 및 구성 가능한 범용 입력/출력을 통해 보드 크기와 비용을 줄입니다.
    • 공장에서 프로그래밍 가능한 비휘발성 메모리를 사용하여 구성을 저장하고 예측 가능한 전원 투입을 보장하여 자율성을 높입니다.
    • 버퍼 콤퍼레이터 모드 구성을 사용하여 레이저 전류를 제어합니다.

    DAC43701활성

    Hi-Z, EEPROM, 파형 생성기, 콤퍼레이터, GPIO를 지원하는 8비트 1채널 전압 출력 스마트 DAC

    DAC53701활성

    Hi-Z, EEPROM, 파형 생성기, 콤퍼레이터, GPIO를 지원하는 10비트 1채널 전압 출력 스마트 DAC

    DAC53202활성

    Hi-Z, EEPROM 및 파형 생성기를 갖춘 10비트 2채널 전압/전류 출력 스마트 DAC

    프로그래머블 비교기 애플리케이션에서 스마트 DAC(디지털-아날로그 컨버터)를 사용하면 중요한 안전 메커니즘의 제어를 소프트웨어에서 하드웨어로 전달하고 소프트웨어 규정 및 재인증을 준수할 필요가 없습니다.

    또한 다음을 수행할 수 있습니다.

    • 구성 가능한 콤퍼레이터의 임계값을 제한 범위 내의 값으로 조정합니다.
    • 프로그래밍 가능한 히스테리시스 구성을 위해 노출된 피드백 핀을 사용합니다.
    • 범용 입력을 통해 장치를 래칭 비교기로 사용합니다.
    • 모든 구성을 비휘발성 메모리에 저장하여 소프트웨어 독립성과 예측 가능한 전원 공급을 촉진합니다.

    Circuit design

    Programmable comparator circuit with hysteresis or latching output

    이 설계는 버퍼 전압 출력 DAC를 사용하여 프로그래머블 임계값을 지원하는 콤퍼레이터를 생성합니다.

    DAC53401활성

    Hi-Z, EEPROM, 파형 생성기 및 콤퍼레이터를 지원하는 10비트 1채널 전압 출력 스마트 DAC

    DAC53701활성

    Hi-Z, EEPROM, 파형 생성기, 콤퍼레이터, GPIO를 지원하는 10비트 1채널 전압 출력 스마트 DAC

    DAC53204활성

    Hi-Z, EEPROM 및 파형 생성기를 갖춘 10비트 4채널 전압/전류 출력 스마트 DAC

    digipot에서는 PWM(펄스 폭 변조)을 생성하는 소프트웨어가 필요하지만, TI의 스마트 DAC(디지털-아날로그 컨버터) 포트폴리오는 소프트웨어 없이 PWM 및 다양한 듀티 사이클 및 주파수를 생성하거나 555 타이머 회로를 대체하는 역할을 할 수 있습니다.

    TI 스마트 DAC에는 다음과 같은 기능도 있습니다.

    • 디지털 슬루율로 사각파, 톱니파 및 삼각파를 생성할 수 있는 연속 파형 생성기. PWM의 특정 주파수 및 듀티 사이클을 선택할 수 있습니다.
    • 전압 레벨을 조정할 수 있어 필요에 따라 PWM을 사용자 지정할 수 있습니다.
    • 구성을 저장할 수 있는 비휘발성 메모리로, 소프트웨어로부터 자율성을 보장하고 예측 가능한 전원 켜기를 보장합니다.

    E2E - 스마트 DAC로 펄스 폭 변조 신호 생성

    이 문서에서는 스마트 DAC가 장치의 피드백 핀을 통해 아날로그 신호에서 직접 제어되는 PWM(펄스 폭 변조) 신호를 생성하는 방법에 대해 설명합니다.
    Circuit design

    Digital input to PWM output circuit using Smart DACs

    이 설계는 버퍼링된 전압 출력 스마트 DAC를 사용하여 두 개의 범용 입력(GPI)을 선택 가능한 4개의 듀티 사이클 레벨을 갖는 정전압 PWM 출력으로 디코딩합니다.

    DAC53401활성

    Hi-Z, EEPROM, 파형 생성기 및 콤퍼레이터를 지원하는 10비트 1채널 전압 출력 스마트 DAC

    DAC53701활성

    Hi-Z, EEPROM, 파형 생성기, 콤퍼레이터, GPIO를 지원하는 10비트 1채널 전압 출력 스마트 DAC

    DAC53204활성

    Hi-Z, EEPROM 및 파형 생성기를 갖춘 10비트 4채널 전압/전류 출력 스마트 DAC

    스마트 DAC(디지털-아날로그 컨버터)는 eFuse를 프로그래밍하고 제어할 수 있는 효율적인 방법입니다. 또한 높은 성능과 낮은 잡음 특성으로 정밀도가 향상됩니다.

    TI의 스마트 DAC를 통해 설계자는 다음을 할 수 있습니다.

    • 소프트웨어를 사용하지 않고 문제 해결을 위해 시스템을 구성합니다.
    • 비휘발성 메모리를 통해 예측 가능한 전원 투입과 부팅 시스템 및 소프트웨어로부터의 독립성이 확보됩니다.

    DAC43401활성

    Hi-Z, EEPROM, 파형 생성기 및 콤퍼레이터를 지원하는 8비트 1채널 전압 출력 스마트 DAC

    DAC43701활성

    Hi-Z, EEPROM, 파형 생성기, 콤퍼레이터, GPIO를 지원하는 8비트 1채널 전압 출력 스마트 DAC

    DAC43204활성

    Hi-Z, EEPROM 및 파형 생성기를 갖춘 8비트 4채널 전압/전류 출력 스마트 DAC

    Technical Resources

    White paper

    차세대 자동차를 위한 진화하는 차량용 게이트웨이 (Rev. B)

    DAC(디지털-아날로그 컨버터 또는 D/A 컨버터) 커리큘럼은 주요 주제로 구분되어 있으며, 각 항목마다 짧은 교육 비디오, 여러 가지 선택 퀴즈 및 짧은 답변 예제가 포함되어 있습니다.
    Application note

    Reducing Conducted EMI in a Buck Converter for 48 V Automotive Applications

    특정 완제품 요구 사항을 충족시킬 수 있도록 쉽게 적용 가능한 포괄적인 정밀 및 고속 DAC 하위 회로 아이디어 라이브러리를 살펴보십시오(무료 e북 포함).
    White paper

    Evolution vs. revolution: the building blocks of automotive body electronics

    RF 샘플링, JESD204B 등과 같은 주제를 다루는 온라인 교육 시리즈입니다.