브러시리스 DC(BLDC) 모터 드라이버

BLDC 모터 컨트롤을 위한 스마트 게이트 드라이버 및 통합 모터 드라이버 IC
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

3상 브러시리스 모터 및 영구자석 동기 모터(PMSM)의 성능을 TI의 BLDC 모터 드라이버 포트폴리오를 사용하여 극대화합니다. 스마트 게이트 드라이브, 통합 모터 제어, 통합 FET 및 기능 안전 설계 패키지와 같은 주요 기능을 통해 이러한 장치는 산업, 개인용 전자 제품 및 자동차 애플리케이션 전반에 걸쳐 디자인을 강화합니다.

주요 BLDC 모터 드라이버

BLDC(브러시리스 DC) 모터 드라이버를 선택하는 이유

부드럽고 정확한 모션을 빠르게 달성
모든 전압에서 높은 전력 밀도를 제공하는 방대한 포트폴리오
시스템 및 장치 견고성

Technical Resources

브러시리스 모터 드라이버 전문 지식 구축

TI Precision Lab 커리큘럼에는 브러시리스 DC 모터의 정의, 작동 방법 및 구동 방법이 소개되어 있습니다. TI의 교육 시리즈를 보고 BLDC 모터 드라이버의 기능 및 이점에 대해 자세히 알아보세요.
Application note

Brushless-DC Motor Driver Considerations and Selection Guide (Rev. A)

TI의 BLDC 모터 드라이버는 설계 복잡성을 줄이고 시스템 효율을 개선하여 최대한 간단하게 BLDC 모터를 구동합니다. 이 선택 가이드는 드라이버, 제어 및 안전 제품군으로 그룹화된 포트폴리오를 설명합니다.
Application note

Best Practices for Board Layout of Motor Drivers (Rev. B)

이 가이드에서는 BLDC 모터 드라이버를 선택할 때 아키텍처 옵션과 주요 고려 사항을 자세히 설명하므로 크기 최적화, 열 효율 또는 설계 단순성에 관계없이 설계를 최대한 활용할 수 있습니다.


MC121

대략적인 가격 (USD)1ku |0.4

DRV8374-Q1

대략적인 가격 (USD)1ku |2.125

MC121-Q1

대략적인 가격 (USD)1ku |0.42

DRV8378-Q1

대략적인 가격 (USD)1ku |2.875

MCF8329HS

대략적인 가격 (USD)1ku |1.61

DRV8378

대략적인 가격 (USD)1ku |2.3