스테퍼 모터 드라이버
TI의 스테퍼 모터 드라이버로 가청 잡음을 줄이고 정확하고 안정적인 제어를 구현
카테고리별로 찾아보기
자동 튜닝, 정확한 전류 감지 및 고급 진단 기능을 갖춘 고집적 스테퍼 모터 드라이버의 광범위한 포트폴리오로 부드럽고 손쉽게 모션을 구현합니다. 광범위한 전압 및 전류 범위에서 확장되는 TI의 포트폴리오는 다양한 산업용 및 차량용 애플리케이션에 적합합니다. 부드러운 모션, 작은 솔루션 크기 및 고급 진단 등 주요 기능을 기준으로 시스템 요구 사항에 가장 적합한 장치를 선택하세요.
사양별 선택
마이크로스테핑 레벨
감쇠 모드
제어 인터페이스
제어 모드
TI의 고집적 스테퍼 모터 드라이버의 이점
부드러움, 조용함 그리고 정밀함
자동 스마트 튜닝, 고전류 정확도 및 1/256 마이크로스테핑을 통해 쉽고 정밀하며 가청 잡음을 줄입니다.
작은 솔루션 크기
혁신적인 소형 패키징 및 통합 전류 센서로 시스템 복잡성 및 보드 공간을 40% 줄이세요.
보호 및 진단
과전류 및 열 셧다운, 개방 부하와 스톨 감지 같은 고급 기능 등 표준 보호 기능을 사용하여 모터 시스템을 지능적으로 진단하고 강력하게 보호합니다.
기술 리소스
Application note
Current Recirculation and Decay Modes (Rev. A)
모터 드라이버의 전류 재순환 기술과 이 기술이 중요한 이유 및 TI의 통합 모터 드라이버 감쇠 모드 회로에서 이러한 기술을 구현하는 방법을 알아보세요.
Application note
How to Reduce Audible Noise in Stepper Motors (Rev. A)
특정 모터 드라이버 기능이 다양한 스테퍼 모터 시스템 및 애플리케이션에서 가청 잡음을 줄일 수 있는 방법을 알아보세요.
Application note
Sensorless Stall Detection for Stepper Motors (Rev. A)
DRV8889-Q1의 스톨 감지 알고리즘의 이점에 대해 알아보고 DRV8889-Q1이 다양한 최종 애플리케이션에서 스톨 감지를 안정적으로 감지하는 방법을 보여주는 사례를 제공합니다.