트랜지스터

Burr-Brown™ 개별 JFET는 텍사스 인스트루먼트의 최신 고성능 아날로그 양극 프로세스를 사용하여 제작되었습니다.

카테고리별로 찾아보기

TI의 JFET 포트폴리오는 높은 입력 임피던스(>1 TΩ), 초저잡음 및 낮은 Ciss를 제공합니다. TI 듀얼 패키지는 매우 정확하게 일치하여 탁월한 오프셋 및 CMRR 성능을 제공합니다. 이러한 디바이스는 가능한 가장 낮은 잡음을 달성하는데 필요한 오디오 및 산업용 애플리케이션 모두에 맞게 설계되었습니다.

관련 카테고리


MOSFET

설계 및 개발 자료

시뮬레이션 툴
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
시뮬레이션 툴
SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)

평가 보드
DIP 어댑터 평가 모듈

소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.

DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.

  • D 및 U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
  • (...)
JFE2325
트랜지스터

일렉트릿 콘덴서 마이크용 자체 바이어스 게이트를 갖춘 30V N채널 JFET 정합 페어 트랜지스터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.2